Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Obciążenia

Dynamic loads

Ponieważ rolki prowadzące nie są podpierane w oprawie, ich pierścienie zewnętrzne ulegają odkształceniu, co prowadzi do zmiany rozkładu obciążenia i występowania naprężeń zginających w pierścieniu zewnętrznym.

Nośności nominalne podane w tablicy produktowej uwzględniają zmieniony rozkład obciążenia, natomiast maksymalne dopuszczalne obciążenia promieniowe F r max (→ tablica produktowa) wyznaczono w oparciu o naprężenia zginające.

Static loads

Dopuszczalnym obciążeniem statycznym jest mniejsza spośród wartości F0r max i C0 (→ tablica produktowa).

Jeśli wymagania dotyczące płynności pracy są niższe niż normalne, obciążenie statyczne może przekraczać C0, przy czym nigdy nie powinno ono przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego statycznego obciążenia promieniowego F0r max.

Axial loads

Rolki popychaczy są przeznaczone do przenoszenia obciążeń promieniowych. Jednak pierścienie boczne pozwalają rolkom popychaczy na przenoszenie obciążeń osiowych powstających podczas pracy rolki w położeniu nachylonym. Wielkość obciążenia dopuszczalnego zależy od konstrukcji wewnętrznej.

Minimum load
Więcej informacji → Wymagane obciążenie minimalne
Frm = 0,0167 C0

Wykonaj obliczenia
Equivalent dynamic bearing load
Więcej informacji → Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska
P = Fr
Equivalent static bearing load
Więcej informacji → Równoważne obciążenie statyczne łożyska
P0 = Fr

Symbole

C0nominalna nośność statyczna [kN] (→ tablica produktowa)
Frobciążenie promieniowe [kN]
Fr maxmaksymalne dopuszczalne dynamiczne obciążenie promieniowe [kN] (→ tablica produktowa)
F0r maxmaksymalne dopuszczalne statyczne obciążenie promieniowe [kN] (→ tablica produktowa)
Frmminimalne obciążenie promieniowe [kN]
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
SKF logo