Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane techniczne łożysk


Single row cam rollersDouble row cam rollers
Dimension standardsISO 15, seria wymiarowa 02, z wyjątkiem średnicy zewnętrznejISO 15, seria wymiarowa 32, z wyjątkiem średnicy zewnętrznej

Profile of the outer ring running surface

Promień = 400 mm

  • 3058.. C design
    Promień = 400 mm
  • 3057.. C design
    Walcowy (płaski)
Tolerances

Więcej informacji → Tolerancje
Klasa Normalna, oprócz:
  • średnicy baryłkowatej powierzchni bieżnej: dwa razy klasa tolerancji Normalna

Wartości dla klasy tolerancji Normalnej ISO 492 (tabela 1)
Internal clearance

Więcej informacji → Luz wewnętrzny łożyska
C3
Wartości: ISO 5753-1: tabela 2
Normalny
Wartości dla serii 32 A: tabela 3
Podane wartości obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych łożysk pod zerowym obciążeniem pomiarowym.
Defect frequenciesWykonaj obliczenia
SKF logo