Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rolki bieżne

DrukujWyeksportuj jako PDF
  • Filtry tablicy produktowej
    (wszystko)
    (wszystko)
    (wszystko)
    Średnica zewnętrzna:
    Dokładna wartość :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Średnica otworu:
    Dokładna wartość :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Szerokość:
    Dokładna wartość :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Popular item
Wymiary główneNośności znamionoweGraniczne obciążenie zmęczenioweMaksymalne obciążenia promieniowe Oznaczenie
   dynamicznastatyczna dynamicznastatyczna  
DdBCC0PuFr max.F0r max.  
mmkNkNkN  
          
32
10
14
6.76
3.6
0.153
4.4
6.3
 
305800 C-2RS1
35
12
15.9
9.04
4.55
0.193
3.8
5.4
 
305801 C-2RS1
40
15
15.9
10.1
5.5
0.263
5.85
8.5
 
305802 C-2RS1
47
17
17.5
13
7.35
0.315
9.3
13.4
 
305803 C-2RS1
52
20
20.6
16.5
9.5
0.4
8.3
12
 
305804 C-2RS1
62
25
20.6
18.6
11.8
0.5
15.3
21.6
 
305805 C-2RS1
72
30
23.8
25.1
16.3
0.695
17
24
 
305806 C-2RS1
80
35
27
31.9
20.4
0.865
15.6
22.4
 
305807 C-2RS1
40
15
15.9
10.1
5.5
0.263
5.85
8.5
 
305702 C-2RS1
52
20
20.6
16.5
9.5
0.4
8.3
12
 
305704 C-2RS1
35
12
15.9
9.04
4.55
0.193
3.8
5.4
 
305701 C-2RS1
47
17
17.5
13
7.35
0.315
9.3
13.4
 
305703 C-2RS1
62
25
20.6
18.6
11.8
0.5
15.3
21.6
 
305705 C-2RS1
72
30
23.8
25.1
16.3
0.695
17
24
 
305706 C-2RS1
80
35
27
31.9
20.4
0.865
15.6
22.4
 
305707 C-2RS1
72
30
23.8
25.1
16.3
0.695
17
24
305706 C-2Z

SKF logo