Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcje i odmiany wykonania

Rolki bieżne jednorzędowe
  • mają konstrukcję bazującą na łożyskach kulkowych zwykłych serii 62 (ilustr. 1)
  • mają grubościenny pierścień zewnętrzny, z baryłkowatą (wypukłą) powierzchnią bieżną
  • są obustronnie uszczelnione za pomocą uszczelnień stykowych z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) wzmocnionych blachą stalową
  • są nasmarowane na cały okres eksploatacji i nie mogą być dosmarowywane (tabela 1)
Podczas pracy łożysk uszczelnionych w określonych warunkach – na przykład z bardzo wysokimi prędkościami lub w bardzo wysokich temperaturach – może dochodzić do wycieków smaru plastycznego. W łożyskowaniach, w których może to być szkodliwe, należy zastosować odpowiednie rozwiązania.
Rolki bieżne dwurzędowe
  • mają konstrukcję bazującą na łożyskach kulkowych skośnych dwurzędowych serii 32 (ilustr. 2)
  • mają grubościenny pierścień zewnętrzny, z powierzchnią bieżną dwojakiego rodzaju:
    • standardowo baryłkowatą (wypukłą) (oznaczenie serii 3058.. C)
    • walcową (płaską) (oznaczenie serii 3057.. C)
  • mają kąt działania 30°, co w połączeniu z dwoma zestawami kulek pozwala na przenoszenie momentów przechyłowych
  • są dostarczane jako uszczelnione, w dwóch wykonaniach:
    • ze stalową blaszką ochronną z obu stron, sięgającą w głąb wybrania w pierścieniu wewnętrznym (przyrostek -2Z w oznaczeniu)
    • z uszczelnieniem stykowym RS z obu stron (przyrostek -2RS1 w oznaczeniu)
  • są nasmarowane na cały okres eksploatacji w normalnych warunkach pracy (tabela 1)
  • powinny być dosmarowywane, jeśli:
    • są narażone na wilgoć lub zanieczyszczenia stałe
    • przez długie okresy pracują w temperaturach powyżej +70°C (160 °F)
  • mają otwór smarowy w pierścieniu wewnętrznym
    • Jeśli w trzpieniu są wykonane odpowiednie kanały, łożyska można łatwo dosmarowywać.
    • Smar należy wprowadzać powoli, tak aby nie doprowadzić do uszkodzenia blaszek ochronnych lub uszczelnień.
Podczas pracy łożysk uszczelnionych w określonych warunkach – na przykład z bardzo wysokimi prędkościami lub w wysokich temperaturach – może dochodzić do wycieków smaru między pierścieniem wewnętrznym i elementem uszczelniającym. W łożyskowaniach, w których może to być szkodliwe, należy zastosować odpowiednie rozwiązania.
Koszyki

Rolki bieżne SKF są wyposażane w jeden z koszyków wskazanych w tabeli 2. Rolki bieżne dwurzędowe mają dwa koszyki.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zawierają rozdziały KoszykiMateriały na koszyki.

SKF logo