Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rolki prowadzące

Rolki prowadzące

Rolki prowadzące są zaprojektowane do poruszania się po wszystkich rodzajach powierzchni jezdnych i mogą być stosowane w napędach krzywkowych, systemach przenośnikowych itp.

Powierzchnia bieżna pierścienia zewnętrznego jest standardowo baryłkowata (wypukła). Poza rolkami bieżnymi jednorzędowymi, rolki prowadzące są także dostępne z walcową (płaską) powierzchnią bieżną pierścienia zewnętrznego.

Rolki prowadzące dostarczane przez SKF są nasmarowane, uszczelnione i gotowe do zamontowania. SKF dostarcza rolki prowadzące różnego rodzaju i w różnych wykonaniach, przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań i warunków pracy. Asortyment ten obejmuje:

  • rolki bieżne (rolki prowadzące typu widełkowego o konstrukcji bazującej na łożyskach kulkowych – ilustr. 1, ilustr. 2)
  • rolki nośne (rolki prowadzące typu widełkowego o konstrukcji bazującej na łożyskach wałeczkowych – ilustr. 3)
  • rolki popychaczy (rolki prowadzące typu trzpieniowego o konstrukcji bazującej na łożyskach wałeczkowych – ilustr. 4)

Cechy rolek prowadzących

  • Przenoszenie wysokich obciążeń promieniowych
    Grubościenny pierścień zewnętrzny umożliwia przenoszenie wysokich obciążeń promieniowych i równocześnie zmniejsza naprężenia wywoływane odkształcaniem i zginaniem.
  • Duża trwałość eksploatacyjna
    Baryłkowata (wypukła) powierzchnia bieżna pierścienia zewnętrznego jest szczególnie korzystna w zastosowaniach, w których może wystąpić przekrzywienie pierścienia zewnętrznego względem toru jazdy lub gdy trzeba zminimalizować naprężenia krawędziowe.
Potrzebne produkty możesz wyszukiwać według różnych kryteriów.
  • Wyszukiwanie według oznaczenia lub wymiarów: Wprowadź kryteria wyszukiwania Product search w widżecie poniżej.
  • Wyszukiwanie według typu: Dokonaj wybory z listy tablic produktowych.

Wyszukiwarka produktów

  • Według wymiaru
    Wybór podtypów produktu
    Wymiary

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Według numeru części
SKF logo