Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konstrukcja łożyskowań

Trzpienie

Ogólne informacje na ten temat znajdziesz w rozdziale Konstrukcja łożyskowań.

Dla rolek nośnych z pierścieniem wewnętrznym, wał lub trzpień trzeba obrabiać do klasy tolerancji g6Ⓔ pod następującymi warunkami:

  • obciążenie nieruchome względem pierścienia wewnętrznego
  • wymagany jest łatwy przesuw pierścienia wewnętrznego
Pełne wykorzystanie nośności rolek nośnych bez pierścienia wewnętrznego wymaga wału lub trzpienia:
  • obrobionego do klasy tolerancji k5Ⓔ
  • o powierzchni wykończonej podobnie do bieżni łożyska
  • o twardości identycznej jak w przypadku bieżni łożyska
Więcej informacji na temat powierzchni bieżnych na wałach znajdziesz w rozdziale Powierzchnie bieżne na wałach i w oprawach.

Powierzchnie podparcia

W przypadku rolek nośnych bez pierścieni bocznych powierzchnie podparcia pierścienia zewnętrznego:
  • prowadzą pierścień zewnętrzny i koszyk w trakcie pracy
  • muszą być obrobione przez toczenie wykańczające
  • muszą być wolne od zadziorów i czyste
  • nieutwardzone powinny rozciągać się co najmniej do połowy powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego (ilustr. 1), podczas gdy utwardzone powierzchnie mogą być mniejsze
Rolki nośne z pierścieniami bocznymi poddawane dużym obciążeniom powinny być podpierane osiowo:

Szczelina osiowa

Następujące rolki nośne trzeba ustalać w odpowiednim położeniu bez jakiejkolwiek szczeliny osiowej:
  • rolki nośne bez pierścieni bocznych, z pierścieniem wewnętrznym (ilustr. 1);
  • rolki nośne z pierścieniami bocznymi (ilustr. 2).
Rolki nośne bez pierścienia wewnętrznego muszą mieć między pierścieniem zewnętrznym a powierzchniami podparcia szczelinę osiową ≥ 0,2 mm (ilustr. 3).
SKF logo