Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rolki nośne

Rolki nośne

Rolki nośne SKF mają konstrukcję bazującą na łożyskach igiełkowych (ilustr. 1) lub walcowych (ilustr. 2). Występują w szeregu występują w szeregu konstrukcji i odmian wykonania, spełniających ogółem wymagania różnorodnych zastosowań i są dostępne w następujących wersjach:

  • z koszykiem (ilustr. 1) lub bez koszyka (ilustr. 2)
  • z pierścieniami bocznymi (ilustr. 1) lub bez pierścieni bocznych (ilustr. 3)
  • z pierścieniem wewnętrznym lub bez pierścienia wewnętrznego
  • z uszczelnieniami lub bez uszczelnień (uszczelnione lub otwarte)
  • o profilu powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego:
    • standardowo wypukłym (baryłkowatym)
    • walcowym (płaskim)

Cechy rolek nośnych

  • Przenoszenie wysokich obciążeń promieniowych
    Grubościenny pierścień zewnętrzny umożliwia przenoszenie wysokich obciążeń promieniowych i równocześnie zmniejsza naprężenia wywoływane odkształcaniem i zginaniem.
  • Wysoka trwałość eksploatacyjna
    Baryłkowata (wypukła) powierzchnia bieżna pierścienia zewnętrznego jest szczególnie korzystna w zastosowaniach, w których może wystąpić przekrzywienie pierścienia zewnętrznego względem toru jazdy lub gdy trzeba zminimalizować naprężenia krawędziowe.
SKF logo