Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rolki prowadzące

Rolki prowadzące są zaprojektowane do poruszania się po wszystkich rodzajach powierzchni jezdnych i mogą być stosowane w napędach krzywkowych, systemach przenośnikowych itp. Te łożyska mają grubościenny pierścień zewnętrzny, który umożliwia im przenoszenie obciążeń udarowych i równocześnie zmniejsza naprężenia wywoływane odkształcaniem i zginaniem.
Powierzchnia bieżna pierścienia zewnętrznego standardowo jest baryłkowata (wypukła). Taka konstrukcja jest szczególnie korzystna w zastosowaniach, w których może wystąpić niewspółosiowość kątowa względem toru jazdy lub gdy trzeba zminimalizować naprężenia krawędziowe. Poza rolkami bieżnymi jednorzędowymi, rolki prowadzące są także dostępne z walcową (płaską) powierzchnią bieżną pierścienia zewnętrznego.
Rolki prowadzące dostarczane przez SKF są nasmarowane, uszczelnione i gotowe do zamontowania.
SKF dostarcza rolki prowadzące różnego rodzaju i w różnych wykonaniach, przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań i warunków pracy. Asortyment obejmuje:
  • rolki bieżne (ilustr. 1), konstrukcja wewnętrzna jest oparta na łożyskach kulkowych
  • rolki nośne (ilustr. 2), konstrukcja wewnętrzna jest oparta na łożyskach igiełkowych lub walcowych
  • rolki popychaczy (ilustr. 3), konstrukcja wewnętrzna jest oparta na łożyskach igiełkowych lub walcowych

Wyszukiwarka produktów

  • Według wymiaru
    Wybór podtypów produktu
    Wymiary

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Numer części
SKF logo