Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sterowanie przewodowe

Skrócenie czasu reakcji, poprawa bezpieczeństwa i polepszenie ergonomii

SKF oferuje nowatorskie rozwiązania z zakresu sterowania przewodowego i mechatroniki. Pod wieloma względami są one korzystniejsze od tradycyjnych rozwiązań mechanicznych. Umożliwiają między innymi:

  • Skrócenie czasów reakcji i zmniejszenie masy za sprawą wyeliminowania połączeń mechanicznych
  • Poprawę bezpieczeństwa dzięki ingerencji komputera w pracę układu sterowania pojazdem 
  • Polepszenie ergonomii poprzez ograniczenie wymagań wobec kierowcy dotyczących siły i zakresu ruchu oraz zwiększenie elastyczności w kwestii rozmieszczenia elementów sterowniczych. Elastyczność ta przekłada się również na znaczne rozszerzenie możliwości projektowania pojazdów.
  • Umożliwia wyposażanie pojazdów w zaawansowane funkcje, które przyczyniają się do polepszenia wydajności, zwiększenia komfortu i poprawy bezpieczeństwa, a nie są osiągalne w przypadku konwencjonalnych rozwiązań mechanicznych – takie jak automatyczne włączanie hamulca postojowego z chwilą wyłączenia pojazdu czy dostosowywanie przełożenia układu kierowniczego do warunków jazdy.

Powiązane produkty i usługi poniżej

SKF logo