Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Produkty do podstawowego monitorowania stanu maszyn

Niezbędne dla uzyskania maksymalnej trwałości eksploatacyjnej łożysk i optymalnych osiągów maszyn

Dla zapewnienia dużej trwałości eksploatacyjnej łożyska istotne jest monitorowanie stanu maszyn i łożysk w toku ich eksploatacji. Skuteczne prognozowane utrzymanie ruchu przyczynia się do skrócenia czasów przestoju maszyn i obniżenia łącznych kosztów obsługi.

Z myślą o wspomożeniu użytkowników w osiąganiu tych celów, firma SKF opracowała szereg przyrządów przeznaczonych do badania krytycznych warunków eksploatacji, które wpływają na osiągi łożysk i maszyn.
Każdy zakład produkcyjny powinien być wyposażony w następujące produkty wspomagające monitorowanie stanu maszyn, będące podstawowymi narzędziami diagnostycznymi:

Temperatura

Prędkość

Wygląd

Odgłosy

Drgania

Wyładowania prądu elektrycznego

SKF logo