Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Miernik ciśnienia akustycznego

Prosty pomiar poziomu hałasu

Miernik ciśnienia akustycznego TMSP 1
Miernik ciśnienia akustycznego TMSP 1
Miernik SKF TMSP 1 jest wysokiej jakości ręcznym przyrządem do pomiaru poziomu dźwięku w decybelach. Hałas panujący w otoczeniu jest zbierany przez mikrofon elektretowy, a następnie przetwarzany przez urządzenie. Poziom hałasu w otoczeniu może być monitorowany zarówno jakościowo, jak i ilościowo.
Miernik ciśnienia akustycznego SKF jest dostarczany w futerale zawierającym również osłonę wiatrową, śrubokręt do kalibracji, gniazdo wyjścia zewnętrznego oraz baterię alkaliczną.
  • Przyrząd łatwy w użyciu, nie wymaga specjalistycznego szkolenia
  • Skale uwzględniające charakterystyki korekcyjne dBA lub dBC umożliwiają zarówno pomiar ogólnego poziomu dźwięku, jak i poziomu hałasu w zakresie niskich częstotliwości, co zaspokaja potrzeby w zakresie większości aplikacji
  • Wybór trybu pomiaru "Szybko" i "Wolno" umożliwia albo pomiar normalny albo pomiar średniego poziomu hałasu o zmiennym natężeniu
  • Cztery różne skale pomiarowe spełniają wymagania praktycznie wszystkich zastosowań
  • Szeroki zakres temperatur pracy odpowiedni dla różnych środowisk przemysłowych
  • Możliwość podświetlania ekranu umożliwia pracę w miejscach o słabym oświetleniu
  • Czterocyfrowy wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania wartości liczbowych lub wykresów słupkowych
  • Funkcje Maks. i Min. umożliwiają pomiar wartości szczytowych
  • Funkcje alarmu (granica dolna/górna) wskazują, czy poziom hałasu nie jest zbyt niski lub zbyt wysoki
  • Uchwyt do montażu na trójnogu do użycia w sytuacjach, gdy przyrząd powinien przez dłuższy czas pozostawać w tej samej pozycji
  • Zgodny z wymaganiami norm IEC651 typ 2 i ANSI S1.4 typ 2 dla mierników poziomu dźwięku
Dane techniczne
Oznaczenie
TMSP 1
Opis
Miernik ciśnienia akustycznego SKF
Zakres częstotliwości
31,5 Hz do 8 kHz
Zakres pomiarowy
30 do 130 dB
Wyświetlacz
LCD
Przedstawienie cyfrowe
4 cyfry

Rozdzielczość: 0,1 dB

Odświeżanie wyświetlacza: 0,5 s
Przedstawienie analogowe
50-segmentowy wykres słupkowy

Rozdzielczość: 1 dB

Odświeżanie wyświetlacza: 100 ms
Zakres czasowy
Szybko (125 ms), Wolno (1 s)
Zakresy poziomu
Niski = 30 ~ 80 dB

Średni = 50 ~ 100 dB

Wysoki = 80 ~ 130 dB

Auto = 30 ~ 130 dB
Dokładność
±1,5 dB (poziom odn. 94 dB dla 1 kHz)
Zakres dynamiczny
50 dB
Zasilanie
Bateria alkaliczna 9V, IEC 6LR61
Trwałość baterii
50 godzin (dla baterii alkalicznej)
Temperatura pracy
0 do 40 ºC (32 do 104 º F)
Wilgotność względna podczas pracy
10 do 90 %
Dopuszczalna wysokość nad poziomem morza
Do 2 000 m n.p.m. (6 560 ft)
Temperatura magazynowania
-10 do 60 ºC (14 do 140 º F)
Wilgotność podczas magazynowania
10 do 75 %
Wymiary
275 x 64 x 30 mm (10,8 x 2,5 x 1,2 cala)
Wymiary futerału
530 x 180 x 85 mm (20,9 x 7,0 x 3,4 cala)
Waga
285 g ( 0,76 lb) wraz z baterią
Ciężar całkowity (z futerałem)
1,1 kg (2,4 lb)
SKF logo