Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Stetoskopy

Proste lokalizowanie hałasu wytwarzanego przez łożyska i maszyny

Stetoskop elektroniczny TMST 3
Stetoskop elektroniczny TMST 3
Stetoskop elektroniczny SKF TMST 3 to wysokiej jakości czuły przyrząd umożliwiający rozpoznawanie części maszyn powodujących problemy na podstawie poziomów generowanych przez nie drgań i hałasu.
Do TMST 3 dołącza się zestaw słuchawkowy, dwie sondy różnej długości (70 oraz 220 mm), a także kompakt audio zawierający nagrania najczęściej występujących problematycznych odgłosów pracy maszyn – cały komplet umieszczony w solidnym futerale.
  • Znakomita jakość dźwięku pomaga w niezawodnym rozpoznawaniu możliwych przyczyn hałasu.
  • Przyrząd przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze – bez konieczności specjalnego przeszkolenia.
  • Lekka, ergonomiczna konstrukcja umożliwia łatwą obsługę przyrządu jedną ręką.
  • Najwyższej jakości zestaw słuchawkowy zapewnia optymalną jakość dźwięku nawet w bardzo hałaśliwym otoczeniu.
  • Płyta z nagraniami demonstracyjnymi i wyjście do nagrywania w formacie analogowym ułatwiają przeprowadzanie analiz i dokonywanie porównań.
  • W komplecie dwie sondy – o długości 70 oraz 220 mm (2.8 i 8.7 in) – pozwalające dosięgnąć praktycznie wszędzie.
  • 32-stopniowa regulacja cyfrowa umożliwia uzyskanie pożądanego poziomu głośności.
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TMST 3
    Zakres częstotliwości
    od 30 Hz do 15 kHz
    Temperatura pracy
    od –10 do +45°C (od +14 do +113°F)
    Głośność
    regulacja 32-stopniowa
    Wskaźniki LED
    zasilanie

    głośność

    niski stopień naładowania
    Maksymalne napięcie wyjściowe rejestratora
    250 mV
    Zestaw słuchawkowy
    48 Ω (z ochronnikiem słuchu)
    Samoczynne wyłączanie
    tak, po upływie 2 minut
    Akumulatory
    4 × AAA/R03 (w zestawie)
    Czas pracy akumulatorów
    30 godzin nieprzerwanej pracy
    Wymiary zestawu głośnikowego
    220 × 40 × 40 mm (8.6 × 1.6 × 1.6 in)
    Długość sondy
    70 i 220 mm (2.8 i 8.7 in)
    Masa

    Łącznie
    1,6 kg (3.5 lb)
    Przyrząd
    162 g (0.35 lb)
    Zestaw słuchawkowy
    250 g (0.55 lb)
  • Części zamienne
SKF logo