Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Stroboskopy

Prosta i opłacalna kontrola w świetle stroboskopu

Stroboskopy SKF serii TKRS
TKRS 20
Przykładowe zastosowanie stroboskopu
TKRS 10
Niewielkie, przenośne i proste w obsłudze stroboskopy SKF TKRS 10 i TKRS 20 pozwalają na pozorne zatrzymywanie urządzeń wykorzystujących ruch obrotowy albo postępowo-zwrotny. Umożliwiają kontrolowanie w trakcie pracy stanu takich elementów jak łopatki wentylatorów, sprzęgła, koła zębate, wrzeciona obrabiarek czy napędy pasowe. Stroboskopy TKRS są pomocne w realizacji programów zapewniania niezawodności przy udziale operatorów (ODR, Operator-Driven Reliability) oraz nieodzowne pracownikom utrzymania ruchu.

Cechy stroboskopów SKF serii TKRS:
  • ergonomiczny układ sterowania umożliwiający ustawienie właściwej częstotliwości błysku w ciągu kilku sekund
  • tryb przesunięcia fazowego pozwalający na obracanie obrazu kontrolowanego obiektu i uzyskanie pozycji odpowiedniej do jego oględzin, przydatny w szczególności podczas kontroli kół zębatych i łopatek wentylatorów
  • gwint do zamocowania na trójnożnym statywie dla ułatwienia długotrwałego użytku
  • dostarczane w solidnych futerałach z uniwersalną ładowarką

Stroboskop TKRS 10

Stroboskop SKF TKRS 10
  • częstotliwość błysku dochodząca do 12 500 na minutę odpowiednia do różnorodnych zastosowań
  • czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny
  • ksenonowa lampa błyskowa o trwałości co najmniej 100 milionów błysków
  • w komplecie dodatkowa wyładowcza lampa błyskowa dla ograniczenia do minimum czasu niesprawności przyrządu
  • akumulator zapewniający po całkowitym naładowaniu 2,5 godziny pracy

Stroboskop TKRS 20

Stroboskop SKF TKRS 20
Stroboskop SKF TKRS 20
TKRS 20 ze zdalnym czujnikiem błysku
  • energooszczędne źródło światła LED umożliwiające normalną pracę akumulatora przez co najmniej dwanaście godzin
  • jasne i silne błyski zapewniające dobre oświetlanie przedmiotu oględzin z większej odległości przy skupianiu światła na obserwowanym obszarze, czyniące przyrząd doskonałym do pracy w terenie, na wolnym powietrzu
  • częstotliwość błysku dochodząca do 300 000 na minutę odpowiednia do większości zastosowań, w których występują duże prędkości tryb lampy o dużej mocy pomocny w przeprowadzaniu rutynowych przeglądów
  • dołączony zdalny czujnik optyczny umożliwiający proste dostosowywanie częstotliwości błysku, a także stosowanie stroboskopu w roli tachometru
  • czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny ze wskazaniami ustawień użytkownika i możliwością szybkiego przywoływania dziesięciu programowalnych, zapisywanych w pamięci poziomów częstotliwości błysku
  • możliwość podłączenia stroboskopu TKRS 20 do analizatora SKF Microlog opcjonalnym kablem TKRS C1
  • Parametry techniczne TKRS 10
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TKRS 10
    Zakres częstotliwości błysku
    40–12 500 błysków na minutę (bł./min)
    Zakres optycznego czujnika częstotliwości błysku
    nd.
    Dokładność częstotliwości błysku
    większa z wartości
    ±0,5 bł./min i ±0,01% wskazania
    Zakres regulacji parametrów błyskania i rozdzielczość wskazania
    100–9 999 bł./min, 0,1 bł./min
    10 000–12 500 bł./min, 1 bł./min
    Zakres pomiarowy tachometru
    40–59 000 obr/min
    Dokładność tachometru
    większa z wartości
    ±0,5 bł./min i ±0,01% wskazania
    Źródło błysku
    lampa ksenonowa o mocy 10 W
    Czas trwania błysku
    9–15 ms
    Natężenie światła
    154 mJ na błysk
    Typ źródła zasilania
    wymienny akumulator NiMH
    Czas ładowania akumulatora
    2–4 h
    Czas pracy po całkowitym naładowaniu
    2,5 h przy 1 600 bł./min
    1,25 h przy 3 200 bł./min
    Wejście prądu przemiennego ładowarki
    100–240 V, 50/60 Hz
    Wyświetlacz
    po 8 znaków w 2 liniach, ciekłokrystaliczny,
    alfanumeryczny
    Odświeżanie wyświetlacza
    ciągłe
    Układ sterowania
    zasilanie, ×2, ×1/2, przesunięcie fazowe,
    wyzwalanie zewnętrzne
    Wejście wyzwolenia zewnętrznego
    0–5 V, typu TTL, przez stereofoniczny wtyk mikrofonowy
    Opóźnienie błysku względem zewn. wyzwolenia
    nie większe niż 5 ms
    Wyjście zegara 0–5 V TTL
    sygnał przesyłany stereofonicznym wtykiem mikrofonowym
    Masa
    650 g (1 lb, 7 oz)
    Masa łączna wraz z futerałem1,9 kg (4.2 lb)
    Wymiary futerału 360 × 110 × 260 mm (14.2 × 4.3 × 10.2 in)
    Temperatura pracy
     od 0 do +45°C (od +32 do +113°F)
    Temperatura przechowywania
    od –20 do +45°C (od –4 do +113°F)
  • Parametry techniczne TKRS 20
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo