Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Tachometr cyfrowy

Maksymalna precyzja i wszechstronność pomiaru

Tachometr cyfrowy TKRT 10
Tachometr cyfrowy TKRT 10
SKF TKRT 10 to łatwy w użyciu i dokładny tachometr wykorzystujący promień laserowy lub czujnik stykowy do pomiaru prędkości obrotowej i liniowej. Wyposażony w laser i szereg adaptorów do pomiarów stykowych, tachometr ten jest wszechstronnym przyrządem odpowiednim do wielu różnych zastosowań.
  • Szeroki zakres pomiaru prędkości: do 99 999 obr/min w przypadku pomiaru laserowego i 20 000 obr/min przy użyciu adaptorów do pomiarów stykowych.
  • Dostępne tryby pomiaru: prędkość obrotowa, łączna liczba obrotów, częstotliwość, prędkość obwodowa i odległość w jednostkach zarówno metrycznych, jak i brytyjskich.
  • Lasera można używać do bezpiecznego i szybkiego bezstykowego pomiaru prędkości z odległości do 0,5 m (20 in).
  • Duży podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwia łatwy odczyt w niemal każdych warunkach oświetlenia.
  • Zakres kątowy wynoszący ±45° do celu ułatwia pomiar.
  • Zapamiętać można do 10 odczytów na potrzeby przywołania w późniejszym czasie.
  • Przyrząd o zwartej budowie obsługiwany jedną ręką.
  • Dostarczany w walizce zapewniającej ochronę i ułatwiającej przenoszenie.

SKF TKRT 10 (ilustr. 1)
Dostarczany w walizce zapewniającej ochronę i ułatwiającej przenoszenie.
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TKRT 10
    Wyświetlacz
    pięciocyfrowy podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
    Rozdzielczość wskazania
    0,1 obr/min aż do 10 000 obr/min, w innym przypadku 1 obr/min
    Pamięć
    zapamiętywanie 10 odczytów
    Wskaźnik niskiego stopnia naładowania akumulatora
    tak
    Samoczynne wyłączanie
    po upływie 15 sekund
    Pomiar
     
    – Tryby optyczne
    obr/min, Hz
    – Tryby stykowe
    obr/min, m, in, yd, ft, /min, Hz
    – Tryby zliczania
    łączna liczba obr, m, ft, yd
    – Czas próbkowania
    0,5 s (powyżej 120 obr/min)
    – Prędkość liniowa
    od 0,2 do 1 500 m/min (4,500 ft/min)
    Pomiar optyczny

    – Zakres prędkości
    obrotowej
    od 3 do 99 999 obr/min
    – Dokładność±0,05% odczytu ±1 cyfra
    – Odległość pomiarowaod 50 do 500 mm (od 1.9 do 19.7 in)
    – Kąt działania±45˚
    – Czujnik laserowy1 × wbudowany laser klasy 2
    Pomiar stykowy
    – Zakres prędkości
    obrotowej
    od 2 do 20 000 obr/min
    – Dokładność±1% odczytu ±1 cyfra
    – Adaptory stykowew zestawie, w tym końcówka stożkowa, stożkowe gniazdo i koło
    Akumulator1 × alkaliczny 9 V typu IEC 6F22
    Czas pracy12 godziny nieprzerwanej pracy
    Dodatkowe źródło zasilaniagniazdo ładowania prądem stałym 6 V (ładowarka niedołączona)
    Wymiary produktu160 × 60 × 42 mm (6.3 × 2.4 × 1.7 in)
    Masa produktu160 g (0.35 lb)
    Temperatura pracyod 0 do +50°C (od +32 do +122°F)
    Temperatura przechowywaniaod –10 do +50°C (od +14 do +122°F)
    Wilgotność względnaod 10 do 90% bez kondensacji
    Stopień ochronyIP 40
    Wymiary futerału 260 × 85 × 180 mm (10.3 × 3.4 × 7.0 in)
    Skład zestawu1 × tachometr SKF TKRT 10
    1 × zestaw trzech adaptorów stykowych
    1 × akumulator 9 V
    1 × zestaw taśmy odblaskowej
    1 × wydruk instrukcji obsługi
  • Części zamienne
SKF logo