Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wielofunkcyjny tachometr cyfrowy

Maksymalna precyzja i wszechstronność pomiaru

Wielofunkcyjny tachometr cyfrowy TKRT 20
Wielofunkcyjny tachometr cyfrowy TKRT 20
SKF TKRT 20 to łatwy w użyciu i dokładny tachometr wielofunkcyjny wykorzystujący promień laserowy lub czujnik stykowy do pomiaru prędkości obrotowej i liniowej. Wyposażony w laser i adaptor do pomiarów stykowych, oferuje znakomitą wielofunkcyjność pomiaru prędkości w pięciu różnych trybach. Duży zakres kąta od celu, wynoszący ±80°, ułatwia przy tym dokonywanie pomiarów w miejscach, do których trudno jest uzyskać dostęp w linii prostej. Laserowy układ optyczny umożliwia prosty i szybki pomiar prędkości w bezpiecznej odległości od wirujących maszyn.
  • Ten cyfrowy tachometr stwarza użytkownikowi następujące możliwości pomiaru:
    – prędkość w obr/min lub obr/s oraz m, ft lub yd – /min lub /s;
    – odległość lub liczba obrotów;
    – przedział czasu.
  • Szeroki zakres prędkości oraz różne tryby pomiarów czynią TKRT 20 przyrządem odpowiednim do pomiaru prędkości w wielu różnych urządzeniach.
  • Duży zakres kąta od celu, wynoszący ±80°, ułatwia dokonywanie pomiarów w miejscach, do których trudno jest uzyskać dostęp w linii prostej.
  • Duży odwracalny wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwia odczyt również wtedy, gdy przyrząd skierowany jest w dół, w stronę badanego urządzenia.
  • Przyrząd o zwartej budowie obsługiwany jedną ręką.
  • Dostarczany w walizce zapewniającej ochronę i ułatwiającej przenoszenie. 
  • Tachometr cyfrowy TKRT 20 może także zostać dodatkowo wyposażony w laserowy czujnik pomiarowy do pomiarów odległościowych (wyposażenie opcjonalne).

SKF TKRT 20 (ilustr. 1)
Dostarczany w walizce zapewniającej ochronę i ułatwiającej przenoszenie.
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TKRT 20
    Wyświetlacz
    odwracalny ciekłokrystaliczny wyświetlacz pionowy pięciocyfrowy
    Rozdzielczość wskazania
    w pełni automatyczna do rzędu tysięcznych lub ustalona w zakresie ±1 cyfry
    Pamięć
    ostatni odczyt pokazywany przez 1 minutę
    Wskaźnik niskiego stopnia naładowania akumulatora
    tak
    Samoczynne wyłączanie
    po upływie 1 minuty
    Pomiar

    – Tryby optyczne
    obr/min i obr/s (także licznik i przedział czasu)
    – Tryby stykowe
    obr/min i obr/s, m, yd, ft, /min i /s
    – Tryby zliczania
    łączna liczba obr, m, ft, yd
    – Przedział czasuw sekundach pomiędzy impulsami (odwrotność częstotliwości)
    – Funkcja zapisu
    prędkości
    prędkość maksymalna, minimalna lub średnia
    – Czas próbkowania
    0,8 s lub czas pomiędzy impulsami
    automatyczny wybór 0,1 sekundy w trybie zapisu wartości maks. lub min.
    – Prędkość liniowa
    od 0,3 do 1 500 m/min (4,500 ft/min) lub w przeliczeniu na sekundę
    Pomiar optyczny

    – Zakres prędkości
    obrotowej
    od 3 do 99 999 obr/min
    – Dokładność±0,01% odczytu ±1 cyfra
    – Odległość pomiarowaod 50 do 2 000 mm (od 1.9 do 78.7 in)
    – Kąt działania±80˚
    – Czujnik laserowy1 × wbudowany laser klasy 2
    – Czujnik laserowy do pomiarów odległościowychTMRT 1-56 (element opcjonalny)
    Pomiar stykowy
    – Zakres prędkości
    obrotowej
    maks. 50 000 obr/min przez 10 s
    – Dokładność±1% odczytu ±1 cyfra
    – Adaptory stykowew zestawie, w tym stożek do pomiaru prędkości w obr/min i wyjmowany zestaw koła metrycznego
    Akumulator4 × alkaliczna bateria AAA typu IEC LR03
    Czas pracy24 godziny nieprzerwanej pracy
    Dodatkowe źródło zasilaniand.
    Wymiary produktu213 × 40 × 39 mm (8.3 × 1.5 × 1.5 in)
    Masa produktu170 g (0.37 lb)
    Temperatura pracyod 0 do +40°C (od +32 do +104°F)
    Temperatura przechowywaniaod –10 do +50°C (od +14 do +122°F)
    Wilgotność względnaod 10 do 90% bez kondensacji
    Stopień ochronyIP 40
    Wymiary futerału 260 × 85 × 180 mm (10.3 × 3.4 × 7.0 in)
    Skład zestawu1 × tachometr SKF TKRT 20
    1 × zestaw adaptorów stykowych TMRT 1-57
    4 × bateria AAA
    1 × zestaw taśmy odblaskowej
    1 × wydruk instrukcji obsługi
    1 × świadectwo kalibracji
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo