Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprogramowanie kamery termowizyjnej

Kamery termowizyjne SKF TKTI 21 i TKTI 31

Oprogramowanie dla kamer termowizyjnych SKF jest łatwe w użytkowaniu i nie wymaga specjalnych umiejętności do przeprowadzania analiz obrazów wykonanych w podczerwieni i tworzenia profesjonalnych raportów.
Oprogramowanie można używać wyłącznie z obrazami zarejestrowanymi przez kamery termowizyjne SKF TKTI 21 i TKTI 31. Oprogramowanie niemoże być używane dla obrazów zarejestrowanych przez kamery termowizyjne SKF poprzedniej generacji.

Oprogramowanie umożliwia:
  • Wykonywanie wszechstronnych i szybkich analiz obrazów wykonanych w podczerwieni.
  • Szybkie tworzenie profesjonalnych raportów.
  • Łatwe ładowanie i wybieranie obrazów wykonanych w podczerwieni.
  • Instalację na wielu komputerach.
  • Łatwą modyfikację kluczowych parametrów obrazu.
  • Tworzenie i podgląd wszechstronnych i profesjonalnych raportów w formacie PDF i MS Word.
  • Łatwe drukowanie, zapisywanie i wysyłanie raportów za pomocą poczty elektronicznej.
Oprogramowanie można używać z obrazami zarejestrowanymi przez kamery termowizyjne SKF TKTI 21 i TKTI 31. Można je instalować na komputerach PC dla 32 i 64-bitowych systemów operacyjnych MS Windows XP lub nowszych.

Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania dla kamer termowizyjnych SKF.

Następnie należy rozpakować plik i uruchomić plik instalacyjny setup.exe.
Po zakończeniu instalacji oprogramowania, należy zapoznać się z instrukcjami użytkowania zawartymi w pobranym pliku ZIP.
Dla wygody użytkownika dodaliśmy kilka obrazów termicznych zarejestrowanych za pomocą kamer TKTI 21 i TKTI 31. Obrazy te można używać do celów zaznajomienia się z oprogramowaniem.

Oprogramowanie dla kamer termowizyjnych SKF poprzedniej generacji

Oprogramowanie do wykonywania analiz i tworzenia raportów dla kamer termowizyjnych SKF TKTI 10, TKTI 20 i TKTI 30 dla systemu operacyjnego MS Windows XP lub nowszego.

Kamera termowizyjna SKF TKTI 10

Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania dla kamery termowizyjnej SKF TKTI 10 (wersja 1.1.0.1, data wydania: 20 kwietnia 2009).
Dla 64-bitowych systemów operacyjnych Windows, prosimy pobrać tą wersję.

Po rozpakowaniu pliku należy uruchomić plik instalacyjny SKF TKTI 10 PC Setup.exe, aby zainstalować oprogramowanie.
Kamera termowizyjna TKTI 20
Kamery termowizyjne SKF TKTI 20 i TKTI 30

Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania dla kamer termowizyjnych SKF TKTI 20/TKTI 30 (wersja 1.3.0.2, data wydania: marzec 2012).
Dla 64-bitowych systemów operacyjnych Windows, prosimy pobrać tą wersję.

Po rozpakowaniu pobranego pliku należy uruchomić plik instalacyjny Setup.exe, aby zainstalować oprogramowanie.

Aby uzyskać informacje o oprogramowaniu dla starszych wersji kamer termowizyjnych SKF, prosimy skontaktować się z SKF pod adresem info.mapro@skf.com
SKF logo