Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Kamera termowizyjna TKTI 21

Prosta w obsłudze kamera termowizyjna upraszczająca kontrole maszyn

Termografia z wykorzystaniem kamery termowizyjnej SKF TKTI 21
Kamera termowizyjna TKTI 21
Kamera termowizyjna TKTI 21 – IP 54
IP 54: ochrona przed pyłem i wodą

Przyjazna dla użytkownika kamera termowizyjna TKTI 21 pozwala technikom do spraw utrzymania ruchu i doświadczonym użytkownikom rozwiązań termowizyjnych ma szybkie i łatwe wykrywanie problematycznych miejsc gorących. Dzięki detektorowi termicznemu o rozdzielczości 160×120 px i kamerze wizyjnej urządzenie TKTI 21 nadaje się do przeprowadzania różnego rodzaju inspekcji mechanicznych i elektrycznych. Szeroki zakres pomiaru temperatury – od –20 do +350°C (od –4 do +662°F) – sprawia, że kamera TKTI 21 nadaje się różnego rodzaju programów profilaktyki czynnej w utrzymaniu ruchu.

  • Wizualne i dźwiękowe alarmy przekroczenia temperatury granicznej ostrzegają użytkownika o warunkach odbiegających od normy.
  • Automatyczne kursory miejsc gorących i zimnych szybko wskazują punkty występowania warunków skrajnych w skali badanego obszaru.
  • Badanie obszarów złożonych usprawnia do pięciu ruchomych stref lub kursorów temperatury z indywidualnymi ustawieniami zdolności emisyjnej.
  • Porównania przyspiesza i ułatwia wyświetlanie na ekranie różnicy w temperaturze między dwoma wybranymi kursorami.
  • Izotermy, gradienty temperatury i pola badania umożliwiają zaawansowaną analizę obszaru.
  • Zaprogramowane tablice upraszczają wprowadzanie nastaw zdolności emisyjnej.
  • Obsługę ułatwia jedenaście palet barwnych do wyboru.
  • W pełni radiometryczne obrazy termowizyjne i optyczne zapisywane są na dołączonej karcie pamięci microSD.
  • Obrazy można opisywać głosowo z myślą o późniejszych przeglądach dokonywanych w oprogramowaniu komputerowym.
  • Funkcja wideo pozwala na wyświetlanie obrazu w czasie rzeczywistym na zewnętrznym ekranie, co przydaje się przy prezentowaniu go większej liczbie osób.
  • Urządzenie zostaje dostarczone w komplecie z dwoma standardowymi akumulatorami oraz niezależną ładowarką, co gwarantuje długi czas pracy w terenie.
  • Dzięki solidnej konstrukcji o stopniu ochrony IP 54 kamery można używać w niemal dowolnych warunkach.
  • Wszechstronny pakiet oprogramowania komputerowego dla nieograniczonej liczby użytkowników umożliwia zaawansowane analizy obrazu i profesjonalną sprawozdawczość.


  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TKTI 21
    Parametry użytkowe
    Detektor termiczny (FPA)
    niechłodzona matryca mikrobolometryczna o rozdzielczości 160×120 px
    Wyświetlacz
    3,5-calowy kolorowy ciekłokrystaliczny z podświetleniem LED, 11 palet barwnych, obrazy termiczne lub optyczne
    Czułość termiczna
    NETD ≤ 100 mK (0,10°C) przy temperaturze otoczenia +23°C (+73°F) i temperaturze obserwowanego obiektu +30°C (+86°F)
    Pole widzenia (FOV)
    25×19°
    Zakres widmowy
    8–14 mikronów
    Teoretyczna rozdzielczość przestrzenna IFOV
    2,77 mrad
    Mierzalna rozdzielczość przestrzenna IFOV
    8,31 mrad
    Dokładność
    ±2°C lub ±2% wskazania wyrażonego w °C (większa z tych wartości)
    Focus
    ręczny, za pomocą pierścienia obrotowego, minimalna odległość 10 cm (3.9 in)
    Kamera wizyjna
    cyfrowa, 1,3 Mpx
    Wskaźnik laserowy
    wbudowany laser klasy 2
    Szybkość klatek i częstotliwość obrazu
    9 Hz
    Pomiar
    Tryb standardowy
    od –20 do +350°C (od –4 do +662°F)
    Tryby pomiaru
    do 4 ruchomych punktów, do 3 ruchomych stref i 2 ruchomych linii (temperatury maksymalna, minimalna i średnia), automatyczna różnica temperatur, miejsca gorące i zimne, alarmy wizualne i dźwiękowe, izotermy
    Korekcja zdolności emisyjnej
    do wyboru w zakresie od 0,1 do 1,0 krokami po 0,01, z kompensacją temperatury odbitej i temperatury otoczenia,
    możliwość regulowania zdolności emisyjnej dla poszczególnych kursorów, zaprogramowane tablice zdolności emisyjnej najczęściej spotykanych powierzchni
    Zapis obrazu
    Nośnik
    karta microSD 2 GB
    Liczba obrazów
    do 10 000 na dołączonej karcie pamięci microSD
    Opisywanie głosowe
    za pomocą wbudowanego mikrofonu, zapis do 60 sekund dźwięku na obraz
    Oprogramowanie
    dołączony pakiet SKF TKTI Thermal Camera – oprogramowanie do wszechstronnej analizy obrazu i sprawozdawczości kompatybilne z TKTI 21 i TKTI 31, bezpłatne aktualizacje dostępne na stronie SKF.com
    Wymagane parametry komputera
    PC z systemem operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub nowszym
    Złącza
    Łączność z komputerem
    gniazdo mini USB na potrzeby eksportowania obrazów do oprogramowania komputerowego (kabel dołączony)
    Zewnętrzne zasilanie prądem stałym
    złącze wejściowe 12 V (zasilacz DC niedołączony)
    Wyjście wideo
    1 × minijack na potrzeby podglądu obrazu w czasie rzeczywistym (dołączony kabel minijack–wideo)
    Montaż
    uchwyt ręczny oraz mocowanie do statywu na 0,25-calowy gwint BSW
    Akumulator i zasilanie
    Akumulator
    2 × standardowy kamerowy akumulator litowo-jonowy 14,8 W 7,4 V, wymieniany na miejscu
    Czas pracy
    do 4 godzin ciągłej pracy przy jasności 80%
    Ładowarka
    zewnętrzna kompaktowa ładowarka do akumulatorów, na prąd przemienny 100–240 V 50–60 Hz, z przewodem europejskim oraz wtykami amerykańskim, brytyjskim i australijskim
    Czas ładowania
    2 godziny i 45 minut
    Kompletny system
    Skład zestawu
    kamera termowizyjna TKTI 21 z 2 akumulatorami, ładowarka na prąd przemienny, karta microSD (2 GB), kabel mini USB–USB, kabel minijack–wideo, adapter microSD–USB, CD z instrukcją obsługi i oprogramowaniem komputerowym, świadectwo kalibracji i zgodności, instrukcja „pierwsze kroki” (w języku angielskim), futerał
    Wymiary futerału (szer. × gł. × wys.)
    105 × 230 × 345 mm (4.13 × 9.06 × 9.65 in)
    Masa (z akumulatorem)
    1,1 kg (2.42 lb)
  • Części zamienne
SKF logo