Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Termometr ogólnego przeznaczenia

Dokładny pomiar temperatury maszyn i urządzeń

Termometr ogólnego przeznaczenia ThermoPen TMTP 200
Termometr ogólnego przeznaczenia ThermoPen TMTP 200
ThermoPen jest prostym w obsłudze, trwałym termometrem kieszonkowym. Jego odporna, elastyczna końcówka zapewnia dobry kontakt z badaną powierzchnią i dokładny pomiar temperatury. Ponieważ żaden inżynier utrzymania ruchu nie powinien obywać się bez termometru, przyrząd jest dostarczany wraz z poręcznym woreczkiem zaopatrzonym w zacisk do paska, który stanowi ochronę termometru i ułatwia jego przenoszenie. ThermoPen może szybko i dokładnie mierzyć temperaturę wielu różnych urządzeń przemysłowych, takich, jak obudowy łożysk i skrzynki przekładniowe.
  • Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja
  • Szeroki zakres pomiarowy, od -40 do 200 °C (-40 do 392 °F)
  • Wybór jednostek temperatury: °C lub °F
  • Elastyczna końcówka sondy zapewnia lepszy kontakt z powierzchnią i większą dokładność pomiaru
  • Pyłoszczelny i wodoodporny, stopień ochrony IP 65
  • Funkcja maksimum temperatury umożliwia zapis wartości szczytowej
  • Funkcja automatycznego wyłączania zasilania
  • Bardzo niskie zużycie energii
Dane techniczne
Oznaczenie
TMTP 200
Zakres temperatury
-40 do 200 °C (-40 do 392 °F)
Dokładność pomiaru elektronicznego
± 0,5 °C (£ 0,9 ºF)
Rozdzielczość wyświetlacza
1 °C/°F
Sonda
Typ K
Wymiary walizki 260 x 180 x 85 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 cala)
Wymiary
163 x 50 x 21 mm (6,4 x 2 x 0,8 cala)
Waga
95 g (0,2 lb)
Bateria
3 x AAA (LR03)
Trwałość baterii
4 000 godzin (średnio, dla baterii alkalicznych)
Wyłączanie
Za pomocą przycisku lub automatycznie po 5 minutach
Wskaźniki na wyświetlaczu
Wartość temperatury, jednostka (°C lub °F), temperatura maksymalna, przekroczenie zakresu, uszkodzenie sondy, rozładowanie baterii
Stopień ochrony
IP 65
Odporność na upadek
1 m (3,2 ft)
SKF logo