Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Termometr na podczerwień z sondą dotykową

Termometr na podczerwień z sondą dotykową TKTL 20
Termometr na podczerwień z laserem sondą dotykową TKTL 20
Cyfrowy termometr na podczerwień z laserem i sondą dotykową oferujący wszechstronne możliwości pomiaru temperatury
  • W komplecie sonda temperaturowa TMDT 2-30 (maks. +900°C/+1 652°F) odpowiednia do większości zastosowań wymagających pomiaru dotykowego.
  • Możliwe stosowanie w połączeniu z którąkolwiek sondą SKF do pomiaru temperatury.
  • Do wyboru szereg trybów pomiaru, w tym temperatury maksymalna, minimalna i średnia, różnica temperatur, jednoczesny pomiar metodami na podczerwień i dotykową oraz funkcja skanowania.
  • Możliwość regulowania górnych i dolnych progów alarmowych, których przekroczenie sygnalizują ostrzeżenia dźwiękowe.
  • Zależna od trybu pracy funkcja samoczynnego wyłączania wydłuża czas pracy baterii.
  • Kolorowy wyświetlacz obejmuje wskazanie trendu temperatury.
  • Zakres pomiaru temperatury w podczerwieni: od –60 do +625°C (od –76 do +1 157ºF)
  • Zakres pomiaru temperatury sondą: od –64 do +1 400°C (od –83 do +1 999°F)
  • Stosunek odległości do średnicy koła pomiarowego: 16:1 
  • Nastawa zdolności emisyjnej: 0,1–1,0
  • Przyrząd dostarcza się w solidnym futerale (zob. rys. 1). 
Dane techniczne
Oznaczenie
TKTL 20
Opis
termometr cyfrowy na podczerwień
Zakres pomiaru temperatury w podczerwieni
od –60 do +625°C (od –76 do +1 157ºF)
Zakres pomiaru temperatury sondą
od –64 do +1 400°C (od –83 do +1 999°F)
Sonda w zestawie
TMDT 2-30, odpowiednia do zakresu do +900°C (+1 650°F)
Graniczne warunki otoczenia

praca: od 0 do +50°C (od +32 do +122°F),
wilg. wzgl. od 10 do 95%
przechowywanie: od –20 do +65°C (od –4 do +149°F),
wilg. wzgl. od 10 do 95%
Dokładność w całym zakresie pomiaru

(temp. otoczenia 23 ±3°C)
przy temp. obiektu od 0 do +635°C ±2% odczytu lub ±2°C (±4°F) (większa z tych wartości)

przy temp. obiektu od –60 do 0°C ±(2°C +0,05/stopień)
Czas odpowiedzi (90%)
< 1 000 ms
Wyświetlacz
kolorowy ciekłokrystaliczny (LCD)
Rozdzielczość wskazania
0,1°C/F w zakresie od –9,9 do +199,9, poza tym zakresem 1°C/F
Stosunek odległości do średnicy koła pomiarowego
16:1
Wrażliwość widmowa
8–14 µm
Zdolność emisyjna
0,1–1,0
Przełączanie podświetlenia wyświetlacza
możliwe (włączenie/wyłączenie)
Przełączanie wskaźnika laserowego
możliwe (włączenie/wyłączenie)
Tryby pomiaru
temperatury maksymalna, minimalna i średnia, różnica temperatur, jednoczesny pomiar metodami na podczerwień i dotykową
Tryby alarmu
progi alarmowe górny i dolny, przekroczenie sygnalizowane brzęczykiem
Długość fali lasera
630–650 nm
Laser
klasa 2
Maksymalna moc lasera
1 mW
Wymiary
195 × 70 × 48 mm (7.7 × 2.7 × 1.9 in)
Opakowanie
solidna walizka transportowa
Wymiary walizki transportowej
530 × 85 × 180 mm (20.9 × 3.4 × 7.0 in)
Masa
łączna (z walizką): 1,1 kg (2.4 lb)
TKTL 20: 230 g (0.50 lb)
Zasilanie
2 × alkaliczna bateria AAA typu IEC LR03
Czas pracy baterii
18 godzin
Wyłączanie
w trybie podczerwieni (IR) samoczynne po upływie 60 sekund bezczynności
(możliwa regulacja czasu w zakresie do 60 minut),
w trybie sondy dotykowej samoczynne po upływie 12 minut
Spełnione normy kompatybilności elektromagnetycznej
EN 61326-1,-2-2:2006
Spełnione normy dotyczące lasera
21CFR, Ch 1-J
SKF logo