Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Termometr na podczerwień

Termometr na podczerwień TKTL 10
Termometr na podczerwień
Ręczny termometr na podczerwień – podstawowy element wyposażenia każdego technika
  • Wskazanie maksymalnej zmierzonej temperatury widnieje na ekranie przez cały czas, co wspomaga rozpoznawanie faktycznie problematycznych miejsc gorących.
  • Funkcja automatycznego wyłączania przyczynia się do optymalizacji czasu pracy baterii.
  • Kolorowy wyświetlacz obejmuje wskazanie trendu temperatury.
  • Zakres pomiaru temperatury w podczerwieni: od –60 do +625°C (od –76 do +1 157ºF)
  • Stosunek odległości do średnicy koła pomiarowego: 16:1
  • Nastawa zdolności emisyjnej: 0,95
Dane techniczne
Oznaczenie
TKTL 10
Opis
ręczny termometr na podczerwień
Zakres pomiaru temperatury w podczerwieni
od –60 do +625°C (od –76 do +1 157ºF)
Graniczne warunki otoczenia
praca: od 0 do +50°C (od +32 do +122°F)
wilg. wzgl. od 10 do 95%

przechowywanie: od –20 do +65°C (od –4 do +149°F)
wilg. wzgl. od 10 do 95%
Dokładność w całym zakresie pomiaru


(temp. otoczenia 23 ±3°C)
przy temp. obiektu od 0 do +625°C ±2% odczytu lub
±2°C (±4°F) (większa z tych wartości)

przy temp. obiektu od –60 do 0°C
±(2°C +0,05/stopień)
Czas odpowiedzi (90%)
< 1 000 ms
Wyświetlacz
ciekłokrystaliczny (LCD)
Rozdzielczość wskazania
0,1°C/F w zakresie od –9,9 do +199,9, poza tym zakresem 1°C/F
Stosunek odległości do średnicy koła pomiarowego
16:1
Wrażliwość widmowa
8–14 µm
Zdolność emisyjna
nastawiona fabrycznie na 0,95
Przełączanie podświetlenia wyświetlacza
nie, włączone trwale
Przełączanie wskaźnika laserowego
nie, włączony trwale
Tryby pomiaru
temperatura maksymalna
Długość fali lasera
635–650 nm
Laser
klasa 2
Maksymalna moc lasera
1 mW
Wymiary
195 × 70 × 48 mm (7.7 × 2.7 × 1.9 in)
Opakowanie
kartonowe pudełko
Masa
230 g (0.5 lb)
Zasilanie
2 × alkaliczna bateria AAA typu IEC LR03
Czas pracy baterii
18 godzin
Wyłączanie
samoczynne po upływie 15 sekund bezczynności
Spełnione normy kompatybilności elektromagnetycznej
EN 61326-1,-2-2:2006
Spełnione normy dotyczące lasera
21CFR, Ch 1-J
SKF logo