Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Sondy z termoparami typu K

Szeroki wybór sond z termoparami do wielu różnych zastosowań

SKF oferuje szeroki wybór sond z termoparami typu K do użytku z termometrami SKF.
Typowe obszary zastosowań:
  • Pomiary temperatury powierzchni (TMDT 2-30, -31, -32, -33)
  • Pomiary temperatury gazów i płynów (TMDT 2-34)
  • Pomiary temperatury materiałów półstałych (TMDT 2-35)
  • Obejma do pomiaru temperatury rurociągów (TMDT 2-36)
  • Pomiary temperatury powierzchni wirujących (TMDT 2-40)
  • Pomiary temperatury ciekłych metali nieżelaznych (TMDT 2-41)
  • Pomiary temperatury otoczenia (TMDT 2-42)
  • Pomiary temperatury gazów - sondy (TMDT 2-38, -39)
  • Pomiary temperatury powierzchni w trudnych warunkach (TMDT 2-43)
Wszystkie sondy można używać z termometrami SKF bez potrzeby ponownej kalibracji.
Szczegóły dotyczące zamawiania podzespołów
Oznaczenie
Opis
TMDT 2-30
Standardowa sonda powierzchniowa.
Dla powierzchni sztywnych, takich, jak łożyska, oprawy łożysk, bloki silników, osłony pieców itp.
Maks. temp. 900 °C / 1 650 °F .
Czas reakcji 2,3 sek.
TMDT 2-31
Magnetyczna sonda powierzchniowa.
Dla sztywnych powierzchni magnetycznych; konstrukcja z wbudowanym radiatorem i niewielka masa minimalizują bezwładność cieplną i zapewniają dokładny pomiar temperatury.
Maks. temp. 240 ℃ / 460 °F
Czas reakcji 7,0 sek.
TMDT 2-32
Izolowana sonda powierzchniowa.
Dla powierzchni sztywnych, gdzie istnieje niebezpieczeństwo przebicia lub zwarcia okablowania elektrycznego, np. silniki elektryczne, transformatory itp.
Maks. temp. 200 °C / 390 °F
Czas reakcji 5,5 sek.
TMDT 2-33
Sonda powierzchniowa, kątowa.
Dla powierzchni sztywnych i pracy w trudnych warunkach, np. podzespołów maszyn, silników itp.
Maks. temp. 450 °C / 840 °F
Czas reakcji 8,0 sek.
TMDT 2-34
Sonda do płynów i gazów.
Giętki trzon wykonany ze stali nierdzewnej, sonda nadaje się do pomiarów dla płynów, gazów, oleju, kwasów itp. w wysokich temperaturach, np. przy otwartym ogniu (nie nadaje się dla stopionego aluminium).
Maks. temp. 1 100 °C / 2 010 °F
Czas reakcji 12,0 sek.
TMDT 2-34/1.5
Sonda do płynów i gazów.
Podobnie jak w przypadku sondy TMDT 2-34, ale ma cienki trzon, a zatem krótszy czas reakcji. Bardzo giętka, nadaje się szczególnie do pomiaru temperatury gazów.
Maks. temp. 900 °C / 1 650 °F
Czas reakcji 6,0 sek.
TMDT 2-35
Sonda z ostrą końcówką.
Może być łatwo wbijana w materiały półstałe, takie, jak artykuły spożywcze, mięso, tworzywa sztuczne, asfalt, produkty głęboko mrożone itp.
Maks. temp. 600 °C / 1 110 °F
Czas reakcji 12,0 sek.
TMDT 2-36
Sonda z zaciskiem do rur.
Do pomiaru temperatury rur, kabli itp.
Średnica do ø 35 mm (1,4 cala).
Maks. temp. 200 °C / 390 °F
Czas reakcji 5,5 sek.
TMDT 2-37

Przedłużacz.
Do użytku ze wszystkimi sondami typu K. Specjalne długości są dostępne na żądanie.

TMDT 2-38
Sonda druciana.
Cienka, lekka, o bardzo krótkim czasie reakcji, izolowana włóknem szklanym.
Maks. temp. 300°C / 570°F
Czas reakcji 5,0 sek.
TMDT 2-39
Sonda druciana wysokotemperaturowa.
Cienka, lekka, o bardzo krótkim czasie reakcji, izolacja ceramiczna.
Maks. temp. 1 350 °C / 2 460 °F
Czas reakcji 6,0 sek.
TMDT 2-40
Sonda obrotowa.
Dla gładkich powierzchni ruchomych lub wirujących.
Cztery łożyska toczne zapewniają odpowiedni kontakt z badaną powierzchnią.
Maks. prędkość 500 m/min.
Maks. temp. 200 °C / 390 °F
Czas reakcji 5,5 sek.
TMDT 2-41
Sonda dla roztopionych metali nieżelaznych.
Uchwyt z elementem zanurzeniowym w stopionych metalach nieżelaznych.
Wysoka odporność na korozję i utlenianie w wysokich temperaturach.
Maks. temp. 1 260 °C / 2 300 °F
Czas reakcji 30,0 sek.
TMDT 2-42
Sonda do pomiaru temperatury otoczenia.
Do pomiaru temperatury otoczenia
TMDT 2-43
Sonda powierzchniowa do pracy w trudnych warunkach
Taka sama, jak sonda TMDT 2-30, lecz z końcówką w osłonie silikonowej do stosowania w trudnych warunkach
Maks. temp. 300 °C / 570 °F
Czas reakcji 3,0 sek.
Na żądanie dostępne są sondy specjalne.
Dane techniczne
Typ sondy
Termopara typu K (NiCr/NiAl) wg. IEC 584 Klasa 1
Dokładność
1,5 °C (2.7 °F) do 375 °C (707 °F)

0,4% odczytu powyżej 375°C (707°F)
Uchwyt
długość 110 mm
Kabel
1000 mm kabel spiralny (za wyj. TMDT 2-31, -38, -39, 41)
Wtyk
Wtyk mini typu K (1 260-K)
SKF logo