Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wskaźnik stanu maszyny

Wskaźnik stanu maszyny SKF (SKF Machine Condition Indicator) CMSS 200

Wskaźnik stanu maszyny SKF
Wskaźnik stanu maszyny SKF to ekonomiczny czujnik drgań i wskaźnik przeznaczony do monitorowania maszyn niemających krytycznego znaczenia. Doskonale sprawdza się z pracującymi w niezmiennych warunkach maszynami, jakich dotąd nie monitorowano w zakładach produkcyjnych (ilustr. 1). Pod względem funkcjonowania urządzenie to można porównać do występującej w samochodach kontrolki, której podświetlenie równoważne jest komunikatowi o treści „sprawdź silnik”. Wskaźnik stanu maszyny SKF pełni funkcję samochodowej kontrolki „sprawdź silnik” wobec maszyn i urządzeń przemysłowych. Wewnętrzne czujniki wskaźnika mierzą prędkość, obwiednię przyspieszenia (impulsowe drgania łożysk lub przekładni) oraz temperaturę powierzchni maszyny.

Dołączony magnetyczny klucz odczytowy (ilustr. 2) służy do aktywowania wskaźnika stanu maszyny, przełączania w nim trybu pracy, ustawiania wzorcowych parametrów drgań oraz przyjmowania alarmów do wiadomości.

Zespół jest wyposażony w trzy diody, które sygnalizują stan maszyny i łożyska. Podświetlenie diod informuje technika prognozowanego utrzymania ruchu o potrzebie przeprowadzenia w maszynie analizy przyczyn źródłowych. Wskaźnik jest ponadto opatrzony kodem kreskowym z numerem seryjnym dla potrzeb identyfikacji maszyny, co pozwala łatwo włączyć zespół w zakres programu zapewniania niezawodności przy wsparciu operatorów (ODR – Operator Driven Reliability), obchodów dokonywanych w ramach utrzymania ruchu lub planowych kontroli stanu maszyn.

Aby uzyskać informacje na temat sposobów posługiwania się magnetycznym kluczem odczytowym wskaźnika stanu maszyny SKF, kliknij tutaj.

Pobierz aplikację SKF Machine Condition Indicator

Odwiedź App Store firmy Apple i pobierz aplikację SKF MCI! Poznaj narzędzie Machine Condition Indicator: sprawdzaj warunki alarmu na animacjach oraz wykorzystaj tryb rzeczywistości rozszerzonej, aby przekonać się, jak wskaźnik stanu maszyny wyglądałby w 3D na Twoim biurku! Aby pobrać obraz wywołujący SKF MCI w trybie rzeczywistości rozszerzonej, po prostu kliknij poniższy dokument. Następnie wydrukuj obraz, umieść go na płaskiej powierzchni, otwórz aplikację MCI, po czym skieruj kamerę swojego urządzenia mobilnego na wydrukowany obraz wywołujący – i obserwuj pojawiający się moduł MCI! W dalszej kolejności możesz krążyć ze swoim urządzeniem wokół wirtualnego produktu, tak jakby był on prawdziwy, a także zablokować ekran i kręcić MCI w celu obejrzenia modułu pod dowolnym kątem.

Przegląd wskaźnika stanu maszyny (SKF Machine Condition Indicator)

Wskaźnik stanu maszyny SKF – dane do zamówień

Dane do zamówień 
Oznaczenie CMSS 200-02-SL
– zawartość: 
Dwa zasilane akumulatorowo zespoły 
Dwa klucze odczytowe (magnesy) CMAC 225 
Dwa gwintowane kołki montażowe CMAC 230
(1/4-28–1/4-28)
 
Dwa adaptery - kołki montażowe CMAC 231
(1/4-28–M8)
 
Dwie karty wzorcowe CMAC 200-REF 
Jedna karta instrukcji instalacji 
Jedna płyta kompaktowa wzorcowa produktu  
Oznaczenie CMSS 200-10-SL
– zawartość: 
Dziesięć zasilanych akumulatorowo zespołów 
Cztery klucze odczytowe (magnesy) CMAC 225 
Cztery karty wzorcowe CMAC 200-REF 
Dwie karty instrukcji instalacji 
Jedna płyta kompaktowa wzorcowa produktu  
Oznaczenie CMSS 200-50-SL
– zawartość: 
50 zasilanych akumulatorowo zespołów 
10 kluczy odczytowych (magnesów) CMAC 225 
10 kart wzorcowych CMAC 200-REF 
Pięć kart instrukcji instalacji 
Jedna płyta kompaktowa wzorcowa produktu  
SKF logo