Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Niezawodność w przystępnej cenie - wbudowana w twoje maszyny

Wskaźnik stanu maszyny (SKF Machine Condition Indicator) - łatwy i tani sposób na dodanie możliwości monitorowania stanu technicznego produktów

Wskaźnik stanu maszyny SKF
SKF Machine Condition Indicator (MCI) jest idealnym dodatkiem dla istniejących pomp i silników. Zapewnianie wartości dodanej klientom i otwieranie możliwości dla dodatkowych usług. To łatwe w instalacji i obsłudze urządzenie zapewni twoim klientom przystępne informacje, które usprawnią ich operacje związane z konserwacją. Wskaźnik stanu maszyny SKF Machine Condition Indicator jest urządzeniem bardziej inteligentnym niż konwencjonalne czujniki, które można dopasować do swoich potrzeb. Urządzenie przeprowadza pomiary, weryfikuje warunki alarmowe i wskazuje status za pomocą trzech diod LED w różnych kolorach.

Korzyści

  • Tani i łatwy sposób zbudowania możliwości monitorowania stanu maszyny
  • Zwiększanie wartości klienta
  • Korzyści z innowacyjnej i wiodącej technologii
  • Otwieranie możliwości dla dodatkowych usług
  • Rozwiązanie oparte na sprawdzonej wiedzy i doświadczeniu SKF z dziedziny monitorowania stanu maszyn

Możliwość dopasowania do potrzeb klienta

Wartości progowe alarmów można dopasowywać według określonych potrzeb. W wyniku tego otrzymuje się wbudowane i tanie rozwiązanie do monitorowania stanu maszyn. Wskaźnik stanu maszyny (SKF Machine Condition Indicator) jest uszczelnioną (IP69K), zasilaną baterią, samodzielną jednostką zaprojektowaną do użytku przemysłowego. Wskaźnik stanu maszyny (SKF Machine Condition Indicator) posiada obudowę w pełni wykonaną z żywicy w celu optymalizacji uszczelnienia i został wyposażony w czujniki wewnętrzne, które mierzą prędkość, obwiednię przyspieszenia (drgania impulsowe łożysk lub przekładni) oraz temperaturę powierzchni maszyny. W celu zapewnienia obsługi różnych typów maszyn, wskaźnik stanu maszyny (SKF Machine Condition Indicator) umożliwia pracę w dwóch trybach: trybie wartości progowych i trybie wartości procentowych.

Inteligentne funkcje sterowania dla dłuższego okresu eksploatacji baterii

Zasilany baterią wskaźnik stanu maszyny (SKF Machine Condition Indicator) oszczędza energię znajdując się przez większość czasu w stanie uśpienia i jest wybudzany osiem razy dziennie w ustalonych przedziałach czasu w celu wykonania pomiarów. Po uruchomieniu wskaźnik stanu maszyny (SKF Machine Condition Indicator) rozpoczyna natychmiast wykonywać pomiary, uwzględniając aktualny poziom wibracji maszyny. Jeśli ich poziom nie odpowiada minimalnym wartościom progowym alarmu, wskaźnik stanu maszyny powraca do trybu uśpienia eliminując pobieranie danych, gdy maszyna nie pracuje.

Weryfikacja alarmów i alarmy adaptacyjne

Jeśli wskaźnik stanu maszyny wykryje stan alarmowy, przeprowadza automatyczną weryfikację stanu poprzez ponowne wykonanie pomiarów. Ten proces pomaga wykluczyć warunki chwilowe i fałszywe alarmy. Jeśli poziom alarmowy zostanie przekroczony o małą wartość, czujnik stanu maszyny może zweryfikować dany stan od dwóch do dwunastu godzin wcześniej, zanim włączy się czerwona dioda LED. Jeśli poziom alarmowy zostanie przekroczony o dużą wartość, czujnik stanu maszyny rozpoznaje to i przeprowadza kilka weryfikacji stanu alarmowego przed włączeniem określonego alarmu. Silniejsze alarmy powodują włączenie czerwonej diody LED wcześniej niż słabsze alarmy. Wszystkie alarmy są weryfikowane. Gdy wskaźnik stanu maszyny zweryfikuje alarm czerwone diody LED zaczynają migać w określonej kolejności, zgodnie z typem pomiaru powodującego alarm w czasie jednego tygodnia.

Łatwa konfiguracja, aktywacja, integracja i zmiana parametrów

Do wskaźnika stanu maszyny dołączony jest klucz magnetyczny służący do programowania, aktywowania i resetowania jednostki. Klucz umożliwia użytkownikom zmianę trybu pracy, ustawianie wartości progowych wibracji oraz potwierdzanie alarmów. W górnej części jednostki znajduje się kod kreskowy z numerem seryjnym, umożliwiającym łatwe zapisanie w programie ODR lokalizacji i statusu, jak również, jak również przeglądów konserwacyjnych i zaplanowanych inspekcji.

Właściwości

  • Możliwość dopasowania do własnych potrzeb
  • Pomiary prędkości do wspomagania całkowitej sprawności maszyny
  • Pomiary obwiedni przyspieszenia dla wykrywania obniżenia sprawności łożysk
  • Pomiary temperatury określają miejsca przegrzania
  • Dwa tryby pracy dla obsługi większości maszyn przemysłowych
  • Wbudowane inteligentne technologie dla unikania fałszywych alarmów

Rozszerzona rzeczywistość wiąże silniej wskaźnik stanu maszyny (SKF Machine Condition Indicator) z realnym życiem

Kliknij łącze "MCI-OEM advert" w prawej kolumnie aby zobaczyć, w jaki sposób wskaźnik stanu maszyny (SKF Machine Condition Indicator) budzi się do życia dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości. Pobierz wersję aplikacji "Aurasma" dla systemu Apple lub Android, zeskanuj za pomocą inteligentnego urządzenia przenośnego kod QR z reklamy i obejrzyj w swoim urządzeniu całą reklamę za pośrednictwem aplikacji Aurasma, aby zobaczyć, jak system wskaźnik stanu maszyny (SKF Machine Condition Indicator) budzi się do życia.

Filmy wideo o wskaźniku stanu maszyny (SKF Machine Condition Indicator)

Przegląd wskaźnika stanu maszyny (SKF Machine Condition Indicator)

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami

SKF logo