Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF @ptitude Analyst OPC – pliki do pobrania

Pobrane pliki mogą obejmować aktualizacje zorientowane na niezawodność systemu, kompatybilność aplikacji oraz inne kwestie. Aby dowiedzieć się, jakie masz do dyspozycji opcje zaktualizowania produktu do najnowszej wersji, skontaktuj się z działem obsługi klienta. 


SKF @ptitude Analyst OPC
Date
Version
Download
SKF @ptitude Analyst OPC
19 stycznia 2017 roku
1.2.2.2
Oprogramowanie do pobrania
formularz wniosku o przyznanie hasła do SKF @ptitude Analyst OPC
19 stycznia 2017 roku
1.2.2.2
Potrzebuję hasła

Instrukcja instalacji

Do odblokowania plików zip, do których prowadzą łącza zamieszczone w powyższych polach materiałów do pobrania, będziesz potrzebować hasła.  Aby otrzymać hasło, którego użyjesz w dalszej kolejności do rozpakowania i zainstalowania własnej kopii oprogramowania @ptitude Analyst OPC, zastosuj się do poniższych instrukcji.

  • Kliknij łącze „Potrzebuję hasła” w powyższym polu, aby otworzyć formularz wniosku o przyznanie hasła. 
  • Wypełnij i złóż (prześlij) formularz wniosku o przyznanie hasła.
  • Otrzymasz hasło, które umożliwi Ci odblokowanie pobranego pliku w ciągu kolejnego dnia roboczego. 
  • Po otrzymaniu hasła dwukrotnie kliknij na plik MAOPC1222.exe
  • Potwierdź zastosowanie domyślnego „Miejsca wypakowania” albo wskaż inne miejsce. 
  • Kliknij przycisk zapoczątkowujący rozpakowywanie i wprowadź hasło.

Dokumentacja dla użytkownika

SKF logo