Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydanie poprawione oprogramowania SKF Microlog GX-R / GX-M / GX-S nr 3.06

To wydanie poprawione jest kompatybilne z następującymi modelami urządzeń SKF Microlog: CMXA 75 GX-R, CMXA 75 GX-M, CMXA 75 GX-S. To wydanie rozwiązuje problemy z zasilaniem wyświetlacza ciekłokrystalicznego LCD.
  1. Pobierz plik wydania poprawionego z sekcji Pobieranie plików umiejscowionej w prawej kolumnie niniejszej strony ("SKF Microlog GX MR 3.06").
  2. Do instalacji pliku potrzebne jest hasło. Kliknij tutaj, aby wypełnić i wysłać formularz żądania hasła. Dział Obsługi Klienta SKF prześle w odpowiedzi hasło za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli nie otrzymałeś hasła, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod adresem CSG-USA@skf.com.

Uwaga: Do przesłania formularza żądania przesłania hasła wykorzystany zostanie Twój domyślny program poczty elektronicznej. Jeżeli Twój program poczty elektronicznej nie przesyła poprawnie formularza z powyższego łącza, aby otrzymać hasło prześlij pocztą elektroniczną niżej wymienione informacje na adres CSG-USA@skf.com.
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Firma
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Numer seryjny SKF Microlog
  • Numer identyfikacyjny jednostki SKF Microlog 

Jeżeli nie jest możliwe pobranie wydania poprawionego oprogramowania GX (wersja 3.06) za pomocą niniejszej usługi on-line, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego SKF pod numerem telefonu 1-800-523-7524.

Oprogramowanie sprzętowe SKF Microlog w wersji 3.06 jest kompatybilne tylko z modelami SKF Microlog GX CMXA 75. Przed instalacją tej nowej wersji programu SKF Microlog OS Loader należy usunąć z głównego komputera poprzednie wersje programu SKF Microlog OS Loader. Przejdź do: Ustawienia / Panel Sterowania / Dodaj lub Usuń programy. Przed kontynuacją instalacji należy usunąć poprzednie wersje programu SKF Microlog OS Loader.

SKF logo