Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF Microlog GX/MX Sales Demo wydanie poprawione 2.03

Wersja 2.03 oprogramowania CMXA 70 GX-M/GX-S Sales Demo posiada następujące cechy:
  • Poprzednio obsługiwane były karty SD o pojemności do 4 GB. GX w wersji 2.03 umożliwia obsługę kart SDHC o pojemności do 16 GB.
  • SKF Microlog przeprowadza automatyczne ponowne miękkie uruchomienie w trakcie pierwszego cyklu zasilania w ciągu danego dnia, co ma na celu zwolnienie pamięci i zwiększenie wydajności.
  • Wydanie to zawiera także poprawki naprawiające kilka znanych błędów, które są udokumentowane w Informacji dla Klienta o Uaktualnieniu dostarczanej wraz z plikami oprogramowania sprzętowego.

Aby móc korzystać z tego wydania poprawionego oprogramowania (MR) należy:
  1. Pobrać plik wydania poprawionego z sekcji Pobieranie plików umiejscowionej w prawej kolumnie niniejszej strony ("SKF Microlog GX/MX sales demo MR 2.03").
  2. Do instalacji pliku potrzebne jest hasło. Kliknij tutaj, aby wypełnić i wysłać formularz żądania hasła. Dział Obsługi Klienta SKF prześle w odpowiedzi hasło za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli nie otrzymałeś hasła, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod adresem CSG-USA@skf.com.

Uwaga: Do przesłania formularza żądania przesłania hasła wykorzystany zostanie Twój domyślny program poczty elektronicznej. Jeżeli Twój program poczty elektronicznej nie przesyła poprawnie formularza z powyższego łącza, aby otrzymać hasło prześlij pocztą elektroniczną niżej wymienione informacje na adres CSG-USA@skf.com.
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Firma
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Numer seryjny SKF Microlog
  • Numer identyfikacyjny jednostki SKF Microlog

Jeżeli nie jest możliwe pobranie wydania poprawionego oprogramowania GX (wersja 2.03) za pomocą niniejszej usługi on-line, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego SKF pod numerem telefonu 1-800-523-7524.

Ważna wiadomość!

Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego SKF Microlog GX/MX sales demo wersja 2.03 (tylko dla personelu SKF):

Aby zainstalować wszystkie moduły na jednostce Sales Demo, należy wcisnąć przycisk "Run GX" (Uruchom GX) lub "Run MX" (Uruchom MX) gdy jednostka Sales Demo jest uruchamiana po raz pierwszy. Należy to zrobić w ciągu dwóch sekund od chwili wyświetlenia ekranu wyboru trybu pracy. Zapoznaj się z dokumentem P/N 32137900-EN (zawartym w niniejszym pliku do pobrania) aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przełączania się pomiędzy trybami GX i MX Sales Demo.

Aby otworzyć te pliki, będziesz proszony o podanie hasła. Jeżeli nie otrzymałeś hasła, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta SKF pod adresem CSG-USA@skf.com. Najpierw zapoznaj się z instrukcją instalacji, którą możesz pobrać z sekcji Pobieranie plików znajdującej się w prawej kolumnie niniejszej strony ("Procedura instalacji SKF Microlog GX FW").
SKF logo