Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprogramowanie sprzętowe SKF Microlog ATEX Zone 2 AX wersja 3.07.02

Oprogramowanie sprzętowe SKF Microlog ATEX Zone 2 AX wersja 3.07.02 jest kompatybilne z serią urządzeń CMXA 80 SKF Microlog ATEX Zone 2 AX.
  1. Pobierz plik oprogramowania sprzętowego z sekcji Pobieranie plików umiejscowionej w prawej kolumnie niniejszej strony ("SKF Microlog ATEX Zone 2 AX wersja 3.07.02").
  2. Do instalacji pliku potrzebne jest hasło. Kliknij tutaj, aby wypełnić i wysłać formularz żądania hasła. Dział Obsługi Klienta SKF prześle w odpowiedzi hasło za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli nie otrzymałeś hasła, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod adresem CSG-USA@skf.com.

Uwaga: Do przesłania formularza żądania przesłania hasła wykorzystany zostanie Twój domyślny program poczty elektronicznej. Jeżeli Twój program poczty elektronicznej nie przesyła poprawnie formularza z powyższego łącza, aby otrzymać hasło prześlij pocztą elektroniczną niżej wymienione informacje na adres CSG-USA@skf.com.
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Firma
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Numer seryjny SKF Microlog
  • Numer identyfikacyjny jednostki SKF Microlog
  • Czy potrzebujesz klucza licencyjnego do aktywacji modułów monitora hałasu rolek luźnych (SKF Idler Sound Monitor) i Analizatora? 

Jeżeli nie jest możliwe pobranie oprogramowania sprzętowego ATEX Zone 2 AX (wersja 3.07.02) za pomocą niniejszej usługi on-line, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego SKF pod numerem telefonu 1-800-523-7524.


Oprogramowanie sprzętowe SKF Microlog w wersji 3.07.02 jest kompatybilne tylko z modelami SKF Microlog ATEX Zone 2 AX CMXA 80. Przed instalacją tej nowej wersji programu SKF Microlog OS Loader należy usunąć z głównego komputera poprzednie wersje programu SKF Microlog OS Loader. Przejdź do: Ustawienia / Panel Sterowania / Dodaj lub Usuń programy. Przed kontynuacją instalacji należy usunąć poprzednie wersje programu SKF Microlog OS Loader. Jeżeli potrzebujesz wsparcia technicznego podczas instalacji, skontaktuj się telefonicznie z Działem Wsparcia Technicznego SKF: 1-800-523-7524.
SKF logo