Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprogramowanie sprzętowe SKF Microlog ATEX Zone 2 GX wersja 4.01

Oprogramowanie sprzętowe SKF Microlog ATEX Zone 2 GX wersja 4.01 jest kompatybilne z serią urządzeń CMXA 75 SKF Microlog ATEX Zone 2 GX.
  1. Kliknij tutaj, aby pobrać pliki oprogramowania sprzętowego (155 MB). Po zapisaniu na komputerze rozpakuj zawartość pliku ZIP i wybierz autorun.exe.
  2. Do instalacji pliku potrzebne jest hasło. Kliknij tutaj, aby wypełnić i wysłać formularz wniosku o podanie hasła. Dział Obsługi Klienta SKF prześle wówczas hasło za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli nie otrzymano hasła, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta SKF pod adresem CSG-USA@skf.com.

Uwaga:
Do przesłania formularza wniosku o podanie hasła wykorzystany zostanie Twój domyślny program poczty elektronicznej. Jeżeli Twój program poczty elektronicznej nie przesyła poprawnie formularza z powyższego łącza, aby otrzymać hasło prześlij pocztą elektroniczną niżej wymienione informacje na adres CSG-USA@skf.com.
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Firma
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Numer seryjny SKF Microlog
  • Numer identyfikacyjny (ID) jednostki SKF Microlog 

Jeżeli nie jest możliwe pobranie oprogramowania sprzętowego ATEX Zone 2 GX wersja 4.01 za pomocą niniejszej usługi "online", prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego SKF pod numerem telefonu 1-800-523-7524.


Uwaga: Klienci, którzy używają oprogramowania Kontrola zgodności (CTC - Check to Conformance) oraz Menedżer analizowania i raportowania wersja 1.0x (ARM - Analysis and Reporting Manager v1.0) powinni pamiętać, że oprogramowanie sprzętowe SKF Microlog wersja 4.01 CTC nie jest kompatybilne z oprogramowaniem ARM wersja 1.0x. Klienci, którzy chcą dokonać aktualizacji do wersji 4.01 i używać modułu CTC muszą przeprowadzić aktualizację oprogramowania ARM do wersji 2.0. Ta aktualizacja jest dostępna bezpłatnie dla klientów posiadających nasz Plan Wspierania Produktu (PSP - Product Support Plan). Prosimy o kontakt, w przypadku chęci otrzymania oferty na zakup PSP do oprogramowania ARM v1.0x, w celu przeprowadzenia aktualizacji.
SKF logo