Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprogramowanie sprzętowe SKF Multilog IMx wersja 0.972

Oprogramowanie sprzętowe SKF Multilog IMx w wersji 0.972 uzupełnia system SKF Multilog IMx o następujące nowe funkcje.
  • Umożliwia wykonywanie pomiarów obwiedni przyspieszenia (gE) z filtrem 4 (5 to 40 kHz) za pomocą wszystkich typów urządzeń SKF Multilog IMx

Oprogramowanie sprzętowe SKF Multilog IMx w wersji 0.972 wymaga instalacji następujących elementów oprogramowania w celu aktywacji nowych funkcji:
  • SKF @ptitude Analyst 2010 Edition MR4 (wersja 6.4.1.1) lub wyższa
  • SKF @ptitude Observer wersja 8.5.4 lub wyższa

Instrukcja pobierania

  1. Pobierz plik oprogramowania sprzętowego z sekcji Pobieranie plików umiejscowionej w prawej kolumnie niniejszej strony ("Oprogramowanie sprzętowe SKF Multilog IMx 0.972") na pulpit komputera PC lub do folderu Tymczasowe.
  2. Wypakuj plik IMx-0,972.pkg z pobranego archiwum.
  3. Kliknij tutaj, aby wypełnić i przesłać formularz informacyjny klienta, co umożliwi nam uaktualnienie zapisów na temat Twojego wyposażenia.

Uwaga: Do przesłania formularza informacyjnego klienta wykorzystany zostanie Twój domyślny program poczty elektronicznej. Jeżeli Twój program poczty elektronicznej nie przesyła poprawnie formularza z powyższego łącza, prześlij pocztą elektroniczną niżej wymienione informacje na adres CSG-USA@skf.com co umożliwi nam uaktualnienie zapisów na temat posiadanego przez Ciebie wyposażenia.
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Firma
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Numer seryjny oprogramowania SKF Multilog IMx 

Jeżeli nie można pobrać pliku oprogramowania sprzętowego SKF Multilog IMx wersja 0.972 za pomocą niniejszej usługi on-line, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego SKF pod numerem telefonu 1-800-523-7524.


Instrukcja instalacji oprogramowania SKF @ptitude Analyst:
  • Uruchom SKF @ptitude Analyst i zaimportuj plik IMx-0.972.pkg klikając w menu pozycje Plik > Importuj > Oprogramowanie sprzętowe.
  • W oknie dialogowym Menedżera Oprogramowania Sprzętowego kliknij Przeglądaj, zlokalizuj plik IMx-0.972.pkg i kliknij Otwórz. Zastąp istniejące oprogramowanie sprzętowe klikając opcję TAK w odpowiedzi na pojawiające się zapytania.
  • Przeprowadź ponowne uruchomienie usługi SKF Multilog IMx Service i pobierz nastawy POINT.

Instrukcja instalacji oprogramowania SKF @ptitude Observer:

  • Uruchom SKF @ptitude Observer i zaimportuj plik IMx-0.972.pkg klikając w menu pozycje Pomoc > Nowości w programie Observer.
SKF logo