Oprogramowanie sprzętowe SKF Multilog IMx wersja 2.0
Oprogramowanie sprzętowe SKF Multilog IMx wersja 2.0 obsługuje więcej funkcji w SKF @ptitude Analyst i uzyskuje większe prędkości dzięki optymalizacji obliczania obwiedni przyspieszenia / DPE. To oprogramowanie sprzętowe jest dostępne dla systemów SKF Multilog IMx-C, IMx-P, IMx-S i IMx-T. Zalety tego oprogramowania sprzętowego:
Minimalna wersja oprogramowania pozwalająca skonfigurować te funkcje to:
Oprogramowanie sprzętowe zapewnia kompatybilność wsteczną dla:
Nowe funkcje niewymagające konfiguracji zostaną uruchomione podczas obsługi starszych wersji oprogramowania.
- Śledzenie kolejności z funkcją obliczania obwiedni przyspieszenia
- Śledzenie kolejności bez obliczania obwiedni przyspieszenia do 5 Hz Fmax (poprzednio 25 Hz)
- Śledzenie kolejności punktów nie-DPE do 1 cpm
- Maksymalny limit czasu impulsu prędkości zwiększony do 60 sekund (poprzednio 30 sekund)
- Możliwość wyboru wartości Fmax dla punktów nie-DPE od 5 do 40 000 Hz
- Optymalizacja prędkości obliczania pasma 1 do 4 obwiedni przyspieszenia i DPE, przydatne podczas stosowania długotrwałych przebiegów falowych z filtrem 3 lub 4
- Równoczesne ograniczenie kanału dla DPE z funkcją śledzenia kolejności
- Obsługa trendów SKF @ptitude Analyst BOV
- Obsługa dla odwrotnego kierunku sondy
- Usprawniona komunikacja Ethernet dzięki filtracji multiemisyjnej
-
Wskaźnik poziomu naładowania poziomu baterii SKF Multilog IMx-P za pomocą diody LED będzie dostępny dla systemów SKF Multilog IMx-P od numeru seryjnego 2003-001048
Minimalna wersja oprogramowania pozwalająca skonfigurować te funkcje to:
- SKF @ptitude Analyst 2013 Edition (wersja 8.0) lub wyższa
- SKF @ptitude Observer wersja 9.0.6 lub wyższa
Oprogramowanie sprzętowe zapewnia kompatybilność wsteczną dla:
- SKF @ptitude Observer wersja 7.0
- SKF @ptitude Analyst 2013 Edition (wersja 8.0)
Nowe funkcje niewymagające konfiguracji zostaną uruchomione podczas obsługi starszych wersji oprogramowania.
Instrukcja pobierania
- Pobierz plik oprogramowania sprzętowego z sekcji Pobieranie plików umiejscowionej w prawej kolumnie niniejszej strony ("Oprogramowanie sprzętowe SKF Multilog IMx 2.0") na pulpit komputera PC lub do folderu Tymczasowe.
-
Wypakuj plik IMx-2.0.pkg z pobranego archiwum.
-
Kliknij tutaj, aby wypełnić i przesłać formularz informacyjny klienta, co umożliwi nam uaktualnienie zapisów na temat Twojego wyposażenia.
Uwaga: Do przesłania formularza informacyjnego klienta wykorzystany zostanie Twój domyślny program poczty elektronicznej. Jeżeli Twój program poczty elektronicznej nie przesyła poprawnie formularza z powyższego łącza, prześlij pocztą elektroniczną niżej wymienione informacje na adres CSG-USA@skf.com co umożliwi nam uaktualnienie zapisów na temat posiadanego przez Ciebie wyposażenia.
- Nazwa
- Adres e-mail
- Firma
- Adres
- Numer telefonu
- Numer seryjny oprogramowania SKF Multilog IMx
Jeżeli nie można pobrać pliku oprogramowania sprzętowego SKF Multilog IMx wersja 2.0 za pomocą niniejszej usługi on-line, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego SKF pod numerem telefonu 1-800-523-7524.
Instrukcja instalacji oprogramowania SKF @ptitude Analyst:
- Uruchom SKF @ptitude Analyst i zaimportuj plik IMx-2.0.pkg klikając w menu pozycje Plik > Importuj > Oprogramowanie sprzętowe.
- W oknie dialogowym Menedżera Oprogramowania Sprzętowego kliknij Przeglądaj, zlokalizuj plik IMx-2.0.pkg i kliknij Otwórz. Zastąp istniejące oprogramowanie sprzętowe klikając opcję TAK w odpowiedzi na pojawiające się zapytania.
- Przeprowadź ponowne uruchomienie usługi SKF Multilog IMx Service i pobierz nastawy POINT.
Instrukcja instalacji oprogramowania SKF @ptitude Observer:
-
Uruchom SKF @ptitude Observer i zaimportuj plik IMx-2.0.pkg klikając w menu pozycje Pomoc > Nowości w programie Observer.