Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wersja 6.0 oprogramowania sprzętowego SKF Multilog IMx

Wersja 6.0 oprogramowania sprzętowego SKF Multilog IMx stanowi znaczące udoskonalenie oprogramowania układowego IMx, rozszerzające zakres obsługiwanego sprzętu o model SKF Multilog IMx-8. Nowe i usprawnione funkcje związane z przewidzianymi zastosowaniami IMx-8 oferuje ona również w odniesieniu do wszystkich pozostałych wariantów IMx: IMx-S, IMx-W, IMx-B, IMx-C, IMx-P, IMx-T oraz IMx-M.
Cechy i funkcje wersji 6.0
Zalety oprogramowania sprzętowego w wersji 6.0:

Udoskonalenia pod względem identyfikacji oraz parametrów pracy:
  • Dodany typ urządzenia IMx-8.
  • Identyfikator urządzenia w zakresie do 9999 (wcześniej do 255).
  • Zmienne systemowe identyfikacji sprzętu i oprogramowania układowego wykorzystywane przez program @ptitude Observer i aplikację IMx Manager automatycznie.
  • Szybsze uruchamianie i aktualizowanie oprogramowania układowego.
  • Wykorzystanie mocy procesora przy korzystaniu z funkcji zapisu zdarzeń (Event Capture) zmniejszone nawet o 20%.
  • Krótsze opóźnienia przekaźników, diod oraz interfejsów zewnętrznych.
  • Do 10% szybsza praca z wieloma punktami oraz dużą liczbą pomiarów na sekundę.
  • Rozszerzony zakres rozruchowego testu SDRAM, obejmujący więcej potencjalnych usterek magistrali oraz układu scalonego.
  • Bufory danych IMx-8 w eMMC (16 MB na wydarzenia, 1 GB na trendy, 1 GB na przechwytywanie). Przepustowość na kanał ponad 300-krotnie większa niż w dotychczasowych urządzeniach IMx. Do 30 zapisów maksymalnej wielkości – albo więcej, zależnie od konfiguracji.
Ogólne udoskonalenia komunikacyjne:
  • Usprawnione wydruki DNS
  • Reset sprzętowego układu alarmowego łączności ethernetowej w razie niewykrycia sterownika.
  • Statystyki ethernetowe udoskonalone, wydruki straty pakietu ograniczone.
  • Nowa fabryczna konfiguracja systemu IMx-8 z domyślną łącznością inicjowaną przez serwer i DHCP, przekładającą się na niezwłoczne łączenie z sieciami lokalnymi z DHCP.
  • Połączenie samodzielne oraz inicjowane przez serwer (w urządzeniu serwer nieskonfigurowany).
  • Informowanie o sieciach w przypadku połączeń inicjowanych przez serwer.
  • Możliwy odbiór adresu serwera NTP przez DHCP. Używanie pierwszego adresu NTP podawanego przez serwer DHCP.
  • Łączność z IMx-8 w standardzie Bluetooth niskoenergetycznym (BLE) za pośrednictwem klucza sprzętowego USB BLED112.

Udoskonalenia pod względem łączności w standardzie Modbus:

  • Usprawnienie ramkowania Modbus/RTU z myślą o użytku w połączeniu z innymi urządzeniami podległymi.
  • W trybie urządzenia podległego Modbus możliwy odczyt zwrotny rejestrów.
  • Rejestry stanu Modbus 29–30 (wcześniej zarezerwowane).
  • Obsługa Modbus/TCP.
  • Eksport zmiennoprzecinkowy w trybie urządzenia podległego Modbus z wykorzystaniem opcji MBOUT.
  • Elastyczniejsze konfigurowanie importowania danych w trybie urządzenia głównego Modbus.

Udoskonalenia pod względem zapisu zdarzeń (Event Capture)

  • Zapisywanie szeregu zdarzeń jeszcze przed przesłaniem na serwer zdarzeń zapisanych wcześniej, z możliwością przechowania także przez okres awarii zasilania. Przy zapełnieniu pamięci nowe zdarzenia niezapisywane – dla zachowania zdarzeń źródłowych w razie zalewu zdarzeniami następczymi
  • Opcjonalny filtr górnoprzepustowy (AC) na poziomie 0,0625, 0,125, 0,25 lub 0,5 Hz dla punktu zapisu zdarzenia.
  • Możliwość ustalania zakresu pełnej skali (przy użyciu filtra górnoprzepustowego) przez punkt zapisu zdarzenia dla uzyskiwania wyższej rozdzielczości sygnałów o niewielkiej amplitudzie. 
  • Faktyczna ogólna wartość szczytowa do dyspozycji punktu zapisu zdarzeń (przy użyciu filtra górnoprzepustowego)
  • Przekaźnik alarmowy do dyspozycji grupy zapisu zdarzeń. 
  • Reakcje przekaźnika szybsze przy korzystaniu z faktycznej wartości szczytowej. Pobudzenie IMx w ciągu 100 ms przy grupie zapisu zdarzeń gotowej do wyzwolenia.

Udoskonalenia pod względem rozwiązywania problemów i w zakresie wsparcia:

  • Zmienna systemowa temperatury urządzenia.
  • Kontrolne zmienne systemowe stanów zasilania przez złącze Ethernet (PoE) i pomocniczego zasilania prądem stałym (Aux DC).
  • Przycisk awaryjny IMx-8 przełączający w „bezpieczny” tryb utrzymania bez konfiguracji, podobny trybowi awaryjnemu systemu Windows, umożliwiającemu rozwiązywanie problemów bez potrzeby usuwania konfiguracji czy danych.
  • Samoczynne monitorowanie większej liczby parametrów niż dotąd, zdolne wykrywać między innymi przeciążanie zasilania przez obrotomierze i przekaźniki (powodujące nieprawidłowe funkcjonowanie).
  • Ogólne udoskonalenia trybu próbnego
  • Konfigurowalne uwzględnianie usterek systemowych przez przekaźnik lub diodę systemową. Opcjonalne uwzględnianie wykrywanych wad kabli i przypadków wykroczenia poza ustalony zakres. Uwzględnianie punktów z kanałów wirtualnych (np. błędu łączności Modbus).
  • Usprawnienie wsparcia za sprawą weryfikowalności zapewnianej przez nagłówek atrybutu danych użytkownika w konfiguracji pomiarów.
  • Możliwość stosowania trybu serwisowego do SAT przy pomocy aplikacji IMx Manager.

Zgodność z oprogramowaniem i aplikacjami SKF:

  • SKF @ptitude Observer 10.2 (obsługa w ograniczonym aż do wersji 7.0)
  • SKF @ptitude Analyst 9 – wydanie poprawione 1 (MR1) 
  • SKF IMx-M Manager 2.1.10
  • Aplikacja SKF IMx Manager do systemów iOS i Android 1.0
Instrukcja pobrania wersji 6.0
  1. Pobierz plik oprogramowania sprzętowego – „Oprogramowanie sprzętowe SKF Multilog IMx 6.0” („SKF Multilog IMx firmware 6.0") – z sekcji „Pliki do pobrania” („Download files”) umiejscowionej w prawej kolumnie niniejszej strony, na pulpit lub do folderu tymczasowego swojego komputera.
  2. Rozpakuj plik IMx-6.0.pkg z pobranego pliku.
  3. Kliknij tutaj, aby wypełnić i przesłać formularz informacji o kliencie – umożliwi nam to zaktualizowanie wpisów dotyczących Twoich zasobów.

Uwaga: Jeżeli napotykasz jakiekolwiek trudności z pobraniem formularza, wyślij wiadomość e-mail na adres CSG-USA@skf.com, podając w niej wskazane poniżej informacje, a zaktualizujemy wpisy dotyczące posiadanego przez Ciebie sprzętu.

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Nazwa firmy
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Numer seryjny SKF Multilog IMx

Jeżeli nie udaje Ci się pobrać oprogramowania sprzętowego SKF Multilog IMx w wersji 6.0 za pomocą niniejszej usługi online, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego SKF pod numerem telefonu 1-800-523-7524.

SKF logo