Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Samopomoc w zakresie wsparcia technicznego

Witamy w dziale Samopomocy w zakresie Wsparcia Technicznego, bazie wiedzy Centrum Wsparcia Technicznego

Samopomocowa baza wiedzy stanowi zbiór często zadawanych pytań (FAQ), not aplikacyjnych i wnikliwych artykułów z zakresu wsparcia technicznego. Wykorzystuje ona technologie wyszukiwania Google™ w celu dostarczania w oparciu o zapytanie klienta najbardziej odpowiednich artykułów. Oprócz wyszukiwania w oparciu o zapytania można również przeglądać zgromadzone artykuły klikając odpowiednie pozycje w drzewie hierarchii artykułów. Produkty są zestawione w grupy, takie, jak oprogramowanie, SKF Microlog, systemy zabezpieczeń, czujniki, SKF MARLIN, pisaki i przetworniki. Wymienionych jest także pięć pytań najczęściej zadawanych naszemu Centrum Wsparcia Technicznego.

Często zadawane pytania (FAQ) oraz noty aplikacyjne można pobierać bez ograniczeń. Artykuły techniczne są jednak dostępne jedynie dla klientów, którzy wykupili Plan wsparcia produktuSKF. Użytkownicy nie posiadający Planu wsparcia produktu mogą przeglądać jedynie streszczenia artykułów, nie mogą jednak uzyskać dostępu do ich treści.

Dalsze informacje na temat możliwości zwrócenia się z zapytaniem bezpośrednio do naszego Centrum Wsparcia Technicznego można znaleźć na stronie Wsparcie techniczne .
SKF logo