Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Formularz żądania wsparcia technicznego

Po zarejestrowaniu produktu, kliknij tutaj, aby przesłać formularz żądania wsparcia technicznego w celu nawiązania kontaktu z działem wsparcia technicznego.


Uwaga: Do przesłania formularza wykorzystany zostanie Twój domyślny program poczty elektronicznej. Jeżeli Twój program poczty elektronicznej nie przesyła poprawnie formularza z powyższego łącza, aby uzyskać wsparcie prześlij pocztą elektroniczną niżej wymienione informacje na adres TSG-Americas@skf.com.
  • Nazwisko, adres i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu
  • Adres e-mail
  • Nazwa firmy
  • Data zakupu produktu
  • Model i numery seryjne produktu
  • Gdzie i w jaki sposób produkt został zarejestrowany
  • Informacje na temat wersji oprogramowania / oprogramowania sprzętowego
  • Czy posiadasz Plan Wsparcia Produktu (PSP)?
  • Numer przypadku (jeżeli obecne zgłoszenie stanowi kontynuację poprzednio występujących problemów)
  • Opis problemu
  • Komunikaty o błędach (jeżeli są wyświetlane)
  • Diagnoza
  • Jeżeli problem jest związany z oprogramowaniem, proszę opisać środowisko stacji roboczej (model komputera PC, system operacyjny itp.)
SKF logo