Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Szkolenie w zakresie testowania silników elektrycznych

Szkolenie SKF pomaga użytkownikom sprzętu marki SKF w optymalizowaniu realizowanych programów prognozowanego utrzymania ruchu silników, oraz podnoszeniu wydajności dokonywanych napraw i przebudów silników, co przekłada się ogółem na podwyższenie rentowności prowadzonej działalności.

Pilnowanie optymalnego funkcjonowania zakładu i dokładności przebudowy należy do najczęstszych zadań personelu konserwacyjnego i pracowników warsztatów naprawy silników. Kursy SKF poświęcone podstawowym zagadnieniom teoretycznym i technologiom silnikowym oferują więcej niż konwencjonalne szkolenia sprzętowe. Kursy te pozwalają technikom utrzymania ruchu i naprawy silników realizować programy konserwacji silników elektrycznych z lepszymi rezultatami, optymalizującymi funkcjonowanie zakładów i warsztatów. Oferowane programy kładą nacisk na ogólną wiedzę teoretyczną na temat silników w połączeniu z podstawową i zaawansowaną znajomością praktyczną urządzeń do prób. Pomyślnie kończąc kursy, użytkownicy sprzętu SKF do testowania silników elektrycznych są w stanie:
  • Podnieść wydajność
    Poznaj techniki testowe przyczyniające się do poprawy niezawodności silników, podwyższenia zakładowej wydajności oraz ograniczenia zakresu wymuszonych prac gwarancyjnych w warsztacie naprawy silników.
  • Podejmować ugruntowane decyzje
    Naucz się pozyskiwać dane stwarzające podstawy do zarządzania utrzymaniem ruchu opartego na niepodważalnych faktach.
  • Zyskać biegłość w rozwiązywaniu problemów
    Zdobądź podstawową wiedzę teoretyczną na temat silników oraz przyczyn ich awarii, aby wyszkolić się w szybkim rozpoznawaniu problemów na rzecz prędkiego przywracania maszyn wirujących do eksploatacji.
  • Zdobyć wiedzę pozwalającą wydłużyć okresy utrzymania ruchu
    Zadbaj o ogólnozakładowy ogląd stanu silników, umożliwiający planowanie utrzymania ruchu odpowiednio do priorytetów w zakresie kontroli procesów.
  • Unikać kosztownych przestojów
    Awarie silników kosztują przemysł każdego roku setki tysięcy dolarów albo i więcej. Wypracuj właściwe techniki i sposoby pozyskiwania cennych informacji, które pozwalają na wykrywanie problemów z silnikami jeszcze przed powstawaniem awarii, a tym samym na unikanie kosztownych przestojów.
  • Zwiększyć sprawność krytycznego sprzętu
    W posiadaniu przedsiębiorstw znajdują się urządzenia o krytycznym znaczeniu dla realizowanych przez nie zastrzeżonych procesów. Dbanie o niezawodność owych maszyn ma fundamentalne znaczenie dla rentowności zakładów. Zapewnij sobie wiedzę niezbędną do rozumienia rozmaitych aspektów kondycji krytycznego sprzętu.
Opcje szkoleniowe
Zespół szkoleniowo-seminaryjny SKF zatrudniony w Fort Collins w stanie Kolorado nawiąże z Tobą współpracę zorientowaną na ułożenie programu szkoleń o dogodnym dla Ciebie harmonogramie. W zasięgu możliwości SKF leży opracowanie seminarium szkoleniowego – na poziomie czy to podstawowym, czy zaawansowanym – dopasowanego do Twoich planów.

Organizować możemy różnego rodzaju kursy szkoleniowe w najróżniejszych miejscach: we własnych obiektach, we wszelkich zakątkach kraju, a nawet w Twoim zakładzie!

Obiekt szkoleniowy SKF USA w Fort Collins
SKF oferuje na przestrzeni całego roku planowe, konwencjonalne kursy w grupach, odbywające się w Stanach Zjednoczonych, w Fort Collins w stanie Kolorado. Koszt uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Fort Collins pokrywa wszystkie materiały szkoleniowe, większość posiłków oraz zakwaterowanie na czas trwania kursu.

Kursy regionalne
SKF oferuje przyspieszone wersje kursów szkoleniowych w wymiarze regionalnym, we wszelkich zakątkach kraju, w różnych miejscach i terminach. Jeśli w Twoim regionie nie przewidziano kursów albo posiadasz kilka zakładów na pewnym obszarze, potrzebny kurs może zostać przeprowadzony w obiekcie SKF w Twojej części kraju.

Kursy na miejscu
Każdy kurs może zostać przeprowadzony na miejscu, w Twoim zakładzie, w dogodnym dla obydwu stron terminie. W przypadku szkolenia na miejscu, wyspecjalizowany instruktor i wszystkie niezbędne materiały przybywają do Twojego zakładu, dzięki czemu operacje zostają zademonstrowane na Twoim własnym sprzęcie.
Harmonogram szkoleń w zakresie testowania silników elektrycznych na rok 2018

Grupa dla uczestników szkoleń w zakresie testowania silników elektrycznych w roku 2018
5–7 czerwca 2018
Salem, Massachusetts

Testowanie spoczynkowe silników – poziom I
13–15 marca 2018
11–13 września 2018

Testowanie spoczynkowe silników – poziom II
8–10 maja 2018
6–8 listopada 2018

Monitorowanie dynamiczne silników – poziom I
20–22 lutego 2018
10–12 lipca 2018

Monitorowanie dynamiczne silników – poziom II
Warunki wstępne: Monitorowanie dynamiczne silników – poziom I
10–12 kwietnia 2018
16–18 października 2018


SKF logo