Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Monitorowanie stanu

Monitorowanie stanu to proces polegający na określaniu stanu maszyn w toku ich eksploatacji. Zasadnicze znaczenie dla pomyślności programu monitorowania stanu ma rozeznanie w kwestiach:
  • oznak, na jakie trzeba być wyczulonym;
  • prawidłowych sposobów interpretowania tychże;
  • najwłaściwszego czasu na stosowanie zdobywanej tak wiedzy w praktyce.
Pomyślna realizacja takiego programu pozwala eliminować dotykające podzespołów problemy jeszcze zanim usterki faktycznie wystąpią. Monitorowanie stanu nie tylko pomaga zakładowemu personelowi redukować prawdopodobieństwo powstania katastrofalnej w skutkach awarii, lecz także umożliwia mu zamawianie potrzebnych części z wyprzedzeniem, wydajne planowanie wykorzystania siły roboczej i ścisłe synchronizowanie innych napraw z planowanymi wyłączeniami.

System zarządzania zasobami SKF @ptitude

Sprzętowe i programowe elementy systemu zarządzania zasobami SKF @ptitude zostały zaprojektowane tak, by w ramach pojedynczej, zintegrowanej platformy doskonale współpracowały zarówno ze sobą nawzajem, jak i z zakładowym skomputeryzowanym systemem zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS). System ten pozwala na:
  • zebranie wszystkich danych dotyczących stanu maszyn w jednym, wspólnym programie;
  • bezproblemowe udostępnianie danych pomiędzy różnymi funkcjonalnościami;
  • uniknięcie problemu krzywej uczenia oraz ewentualnej niekompatybilności platform programowych;
  • szybkie przekładanie sprawdzonych rozwiązań na inne prowadzone zakłady.
Sprzęt
Przyrządy SKF do pomiaru drgań sprawiają, że korzyści płynące z utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego leżą w zasięgu nie tylko specjalistów, ale i początkujących użytkowników. SKF oferuje różnorodny sprzęt do monitorowania stanu oraz wszechstronny asortyment produktów przeznaczonych do systemów sieciowych, w tym:
  • przenośne przyrządy do gromadzenia, przechowywania i przeglądu danych dotyczących stanu technicznego maszyn oraz procesów;
  • systemy kontroli i menedżery danych umożliwiające precyzyjne i konsekwentne rejestrowanie, przechowywanie i przekazywanie danych technologicznych i pochodzących z inspekcji, wykrywanie w nich tendencji oraz podejmowanie na ich podstawie potrzebnych działań;
  • systemy online umożliwiające stały nadzór nad maszynami i ich ochronę;
  • systemy czujników drgań i sond prądów wirowych na potrzeby monitorowania krytycznych maszyn.
  • Badanie silników elektrycznych

Minimalne nakłady inwestycyjne i szkoleniowe pozwolą Ci wykorzystać te narzędzia do zapoczątkowania nowego programu monitorowania stanu albo uzupełnia istniejącego, do poddania ocenie stanu łożysk silników elektrycznych oraz do obniżenia ponoszonych kosztów zużycia energii i ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
Oprogramowanie
SKF @ptitude Monitoring Suite – pakiet złożony z trzech modułów: Analyst, InspectorObserver – zapewnia podstawy do przyjęcia całkowicie zintegrowanego podejścia do kwestii monitorowania stanu maszyn i urządzeń, umożliwiając szybkie, wydajne i niezawodne zapisywanie, przetwarzanie i pozyskiwanie dużych ilości złożonych informacji na temat maszyn, instalacji i zakładów. Ten pakiet programów o dużych możliwościach przyjmuje dane ze wszystkich urządzeń SKF do gromadzenia danych oraz współpracuje z programem SKF @ptitude Decision Support na rzecz podejmowania konsekwentnych i ugruntowanych decyzji.
Rozwiązania z zakresu zarządzania zużyciem energii i zrównoważonym rozwojem
Rozwiązania SKF z zakresu zarządzania zużyciem energii i zrównoważonym rozwojem pomagają znajdować sposoby na kontrolowanie zużycia energii oraz rozpoznawanie możliwości zaoszczędzenia energii w skali całych zakładów. Obejmują one szereg produktów i usług, spośród których wiele sami wykorzystujemy na całym świecie w naszych zakładach produkcyjnych.
Usługi i wsparcie w zakresie monitorowania stanu
Pełnego wykorzystania możliwości stwarzanych przez technologie i produkty SKF z zakresu monitorowania stanu możesz dopilnować za sprawą wyczerpującego asortymentu świadczonych przez SKF usług wsparcia, obejmującego następujące kwestie:
  • pomoc techniczna,
  • plany wsparcia produktowego,
  • szkolenia.
Elektroniczne broszury produktów i usług z zakresu monitorowania stanu
SKF ma w ofercie różnego rodzaju produkty i usługi z zakresu monitorowania stanu przyczyniające się do zoptymalizowania niezawodności i utrzymania ruchu maszyn. Przeglądu niektórych spośród tych produktów i usług dostarczają wymienione niżej broszury elektroniczne.

  • elektroniczna broszura poświęcona zintegrowanemu monitorowaniu stanu maszyn z SKF: przegląd wiodących w branży narzędzi i technologii na rzecz optymalizacji niezawodności i utrzymania ruchu maszyn
  • elektroniczna broszura poświęcona kwestiom utrzymania ruchu, niezawodności i optymalizacji wykorzystania zasobów: przegląd usług i technologii oferowanych przez SKF
  • elektroniczna broszura poświęcona serii SKF Microlog: przegląd najlepszych w branży przenośnych, podręcznych urządzeń do gromadzenia i analizy danych
SKF logo