Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Akcesoria dla dynamicznych analizatorów silników elektrycznych

Jako uzupełnienie dynamicznego analizatora silników EXP4000 dostępne są następujące akcesoria.

  • Port zewnętrzny EP1000 dla analizatora EXP4000 (rys. 1): Umożliwia bezpieczne i szybkie podłączenie analizatora do centrum kontroli silników. Przy wycenie zamówień oferowane są rabaty ilościowe.
    Kliknij tutaj, aby obejrzeć arkusz danych portu EP1000.
    Kliknij tutaj, aby obejrzeć instrukcję instalacji portu EP1000.
  • MP-CT1000 (rys. 2): Przekładnik prądowy 1.000 A CT
  • MP-CT150 (rys. 3): Przekładnik prądowy 150 A CT
  • MP-CT10 (rys. 4): Przekładnik prądowy 10 A CT
  • Kablowy przekładnik prądowy (CT) (rys. 5): Kablowy przekładnik prądowy CT300A/3.000A (10mV/1mV/A)
  • DCCT-7K: Przekładnik prądowy 7.000 A DC CT (ilustracja niedostępna)
  • EP-C01 (rys. 6): EP-2 kabel startowy
  • MP-VE-12/MP-VE-30 (rys. 7): 12 ft. lub 30 ft, Przedłużacze napięciowe
  • MP-CTE-12 (rys. 8): 12 ft. Przedłużacz przekładnika prądowego (CT)
  • MP-CT (rys. 9): Pakiet zacisków (3 zestawy różnych zacisków)
SKF logo