Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akcesoria dla statycznych analizatorów silników elektrycznych

Jako uzupełnienie statycznych analizatorów silników dostępne są następujące akcesoria.
  • AT101-ZTX akcesorium do testowania rezystancji pomiędzy sekcjami komutatora (rys. 1): Adapter do wysokoprądowych testów udarowych dla silników prądu stałego (DC), cewek nawijanych na wzorniku i innych uzwojeń o malej impedancji. Akcesorium może być stosowane z analizatorami AWAIV-6, AWAIV-12 oraz AWAIV-12HO. Kliknij tutaj, aby obejrzeć arkusz danych urządzenia AT101-ZTX.
  • AT101D akcesorium do testowania rezystancji pomiędzy sekcjami komutatora wraz z sondami i zaciskami (rys. 2): Oprzyrządowanie i skrzynka sterownicza umożliwiające przeprowadzenie prostych i szybkich, lecz dokładnych testów komutatorów
  • ATP02-P (rys. 3): Sonda o małej impedancji do testowania tworników
  • ATP02-C (rys. 4): Sonda o małej impedancji i zaciski do testowania tworników
  • ATF02 (rys. 5): Osprzęt do testowania tworników
  • Karta PCMCIA (rys. 6): Karta adaptera portu równoległego do podłączania drukarek
  • Duże zaciski w układzie mostka Kelvina (rys.7): Zaciski do pomiaru rezystancji (6,875 x 4,000 cali, szerokość otwarcia 1,75 cala; trzy sztuki w zestawie)
  • Średnie zaciski w układzie mostka Kelvina (rys.8): Zaciski do pomiaru rezystancji (trzy sztuki w zestawie)
  • Przełącznik nożny (rys. 9): Umożliwia sterowanie pracą testera/ pakietu zasilania bez angażowania rąk
  • PP-L/PP-S (rys. 10): Zestaw zdalnego dostępu (lampki i wyłącznik blokujący); sprzedawane łącznie lub osobno
  • CC6/12 lub CCAWA - obudowa z włókna szklanego dla testerów 6 i 12 kV (rys. 11): Zabezpiecza wrażliwe urządzenia, obudowa całkowicie pokryta pianką, twarda wewnętrzna powłoka z włókien szklanych; przedłużana rączka i kółka ułatwiają transport
SKF logo