Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Statyczny analizator stanu silnika SKF Static Motor Analyzer Baker DX

Statyczny analizator stanu silnika SKF - Baker DX oferuje więcej wariantów testów silnika niż jakiekolwiek z wcześniejszych urządzeń SKF do przeprowadzania testów udarowych, posiada też liczne możliwości konfiguracji, co umożliwia zaspokojenie różnorodnych potrzeb w zakresie utrzymania ruchu silników. Urządzenia te umożliwiają wykonanie następujących testów:
  • Impedancji
  • Reaktancji pojemnościowej
  • Kąta fazowego
  • Rezystancji
  • Rezystancji izolacji (IR)
  • Wysokonapięciowego testu DC HiPot/skoku napięcia
  • Absorpcji dielektrycznej (DA)
  • Indeksu polaryzacji (PI)
  • Testu udarowego z ulepszona metodą analizy EAR
Urządzenia te, wprowadzone w roku 2011, są obecnie produkowane i dostępne poprzez ogólnoświatowej sieci przedstawicieli handlowych i dystrybutorów firmy SKF.

Wszechstronne rozwiązanie w zakresie testowania silników

Analizator Baker DX łączy możliwości przeprowadzania testów niskonapięciowych z testami wysokonapięciowymi, oferowanymi przez konwencjonalne urządzenia serii D, stanowiąc wszechstronne rozwiązanie dla celów prognozowanego utrzymania ruchu lub fabrycznej kontroli jakości. Testy niskonapięciowe mogą być przeprowadzane przy obciążeniu prądowym do 600 mA i częstotliwościach od 50 Hz do 4.000 Hz.

Zamawianie analizatora Baker DX w oparciu o własne potrzeby

Analizator może być zamawiany w takiej konfiguracji, która zapewnia funkcje wymagane do testowania określonego rodzaju silników, generatorów lub cewek. Na przykład można zamówić jednostkę do przeprowadzania tylko testów wysoko- lub tylko niskonapięciowych, specjalnie przeznaczoną do testowania cewek lub wyposażoną w inną kombinację funkcji, zależnie od potrzeb użytkownika. Wystarczy zamówić urządzenie w takiej konfiguracji, która odpowiada twoim potrzebom.

Cechy analizatora Baker DX

  • Możliwość wykonywania testów wysokonapięciowych w zakresie 4 do 12 kV
  • Wszechstronna analiza stanu izolacji i obwodów silnika/generatora
  • Szczegółowa analiza stanu cewek i przygotowanie raportu
  • Szczegółowa analiza rezystancji pomiędzy sekcjami twornika (w zakresie DC) i przygotowanie raportu
  • Prosty w użyciu graficzny interfejs użytkownika z dużym ekranem dotykowym
  • Interfejs USB do podłączenia drukarki
  • Konstrukcja modułowa zapewniająca elastyczność doboru funkcji testowania
  • Napięcie zasilające z zakresu 100-240 V, 50/60 Hz
  • Półprzewodnikowa pamięć danych testowych o pojemności 2 GB
SKF logo