Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Statyczne analizatory silników elektrycznych

Wyposażenie do testów wysokonapięciowych

Wyposażenie SKF do testów wysokonapięciowych jest przeznaczone do wykrywania uszkodzeń elektrycznych i słabych miejsc izolacji silnika. Te narzędzia do prognozowanego utrzymania ruchu umożliwiają specjalistom z zakresu utrzymania ruchu ocenę potrzeby przeprowadzenia konserwacji lub wymiany silników lub generatorów istotnych dla pracy zakładu.

Zaawansowany analizator uzwojeń - AWAIV

Urządzenia z serii AWAIV oferują szeroki wachlarz testów do wykrywania uszkodzeń elektrycznych przeprowadzanych za pomocą pojedynczego, przenośnego urządzenia.

Statyczny analizator stanu silnika SKF - Baker DX

Nowy statyczny analizator stanu silnika SKF - Baker DX oferuje nowe możliwości w celu zaspokojenia najwyższych wymagań w zakresie testowania silników. Za pomocą każdego z tych urządzeń można przeprowadzać zarówno testy nisko- jak i wysokonapięciowe.
SKF logo