Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wybór czujnika - Ogólnego przeznaczenia, przemysł spożywczy i napojów

Poniżej wymieniono najważniejsze cechy wymagane od dobrego czujnika drgań dla zastosowań w przemyśle spożywczym i napojów wraz z uzasadnieniem:
  • Dobra odpowiedź przy niskich częstotliwościach ≤ 1,0 Hz: Ze względu na małą prędkość obrotową rolek
  • Małe wymiary fizyczne: Małe łożyska i ograniczenia dostępu
  • Zabezpieczenie przed korozją: Narażenie na działanie płynów czyszczących i chemikaliów
  • Kabel zintegrowany lub złącze/kabel o stopniu ochrony IP68: Częste polewanie otoczenia za pomocą węża

Dobry - Monitoring ogólnego przeznaczenia:

Lepszy
- Instalacja odporna na błędy:

Najlepszy - Częstotliwość pracy i precyzja:
SKF logo