Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wybór czujnika - inne modele wyspecjalizowane

Poniżej wymieniono najważniejsze cechy wymagane od dobrej jakości innych modeli czujników wyspecjalizowanych do różnych zastosowań.

Zastosowania w turbinach gazowych:
  • Czujnik prędkości, pomiar bezpośredni
  • Konstrukcja z cewką ruchomą
  • Wysoka temperatura, 375 °C (710 °F)

  • CMSS 85 (rys. 1)

Zastosowania w obrabiarkach:
  • Szerokie pasmo odpowiedzi częstotliwościowej (0,3 Hz do 10 kHz) dla wrzecion
  • Specjalny kształt dla montażu zintegrowanego
  • Dobry stosunek sygnału do szumu

Zastosowania podwodne:
  • Stosować czujniki ze zintegrowanym kablem
  • Wszystkie czujniki ze złączem MIL posiadają złącze/kabel o stopniu ochrony IP68 z kołnierzem blokującym, a podczas montażu stosowany jest smar silikonowy by uniemożliwić dostęp powietrza do złącza
SKF logo