Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wybór czujnika - przemysł papierniczo - celulozowy

Poniżej wymieniono najważniejsze cechy wymagane od dobrego czujnika drgań dla zastosowań w przemyśle papierniczo-celulozowym wraz z uzasadnieniem:
  • Dobra odpowiedź przy niskich częstotliwościach ≤ 1,0 Hz: Ze względu na małą prędkość obrotową walców
  • Podwyższona temperatura pracy 120 do 150 °C (250 do 300 °F): Gorąco i duża wilgotność w sekcji suszarni
  • Zespół kabel/złącze o stopniu ochrony IP 68: Wilgotne otoczenie i częste zmiany walców
  • Dobry stosunek sygnału do szumu: Do wykrywania uszkodzeń łożysk 

Dobry - Monitoring ogólnego przeznaczenia:

Lepszy
- Instalacje odporne:

Najlepszy - Podwyższone temperatury:
SKF logo