Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System CMPT CTU

Monitorowanie pod kątem wykrywania usterek przez całą dobę każdego dnia tygodnia

CMPT CTU
System monitorowania online CMPT CTU pozwala na podłączenie 64 rozproszonych jednostek CMPT CTU do jednego terminala operatorskiego (CMPT HMI,

Wzbogać funkcjonalność CTU o system kontroli smarowania

Mikroprocesorowe centrum sterowania SKF ST-1240 (

Ekran centrum smarowania

Centrum smarowania służy do:
  • Prezentowania wskazań temperatury i wartości przetworzonych sygnałów drgań
  • Nastawiania granicznych poziomów alarmowych
  • Alarmowania (wizualnie i z wykorzystaniem przekaźników)
  • Wyświetlania trendów drgań i temperatury

Każdemu CTU odpowiadają osobne ekrany stanu i ustawień. Wyniki pomiarów drgań i temperatury są zapisywane w pamięci centrum smarowania na potrzeby wykrywania trendów. Pozwala to na generowanie dziennych oraz miesięcznych wykresów temperatury i drgań.

Zestawy CMPT CTU

Zestawy CMPT CTU to systemy wykrywania usterek ogólnego przeznaczenia, stworzone z myślą o zastosowaniach takich jak wentylatory, pompy, skrzynie przekładniowe i silniki elektryczne. Podstawę systemu stanowią jednostka wykrywająca usterki (CMPT CTU) i moduł alarmowo-prezentacyjny (CMPT DCL). Standardowa obudowa, wykonana z poliwęglanu, ma szybkę, przez którą wyraźnie widać poszczególne podzespoły. Do systemu dołączony jest również zasilacz do jednostek CMPT CTU i CMPT DCL.
SKF logo