Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Czujnik cząstek metalowych CMSS-ONL-1000-2

Czujnik cząstek metalowych
Połączenie monitorowania drgań i stanu oleju dostarcza cennych informacji, które umożliwiają ochronę twoich zasobów. Zarówno monitorowanie drgań jak i stanu oleju stwarzają unikalne możliwości analizowania problemów, jakie może sprawiać maszyna i zapobiegania awariom.

Czujnik cząstek metalowych (CMSS-ONL-1000-2) umożliwia ciągłą analizę stanu oleju w skrzyniach przekładniowych, łożyskach lub oleju silnikowego. Zwiększa to wiarygodność wyników analizy dostarczając dokładnych informacji o szybkości zużycia. Wraz z pracującym on-line systemem SKF Multilog IMx, czujnik cząstek metalowych może dostarczać informacji na temat typu i rozmiarów cząstek oraz ich liczby na minutę. Połączenie tych informacji z danymi na temat drgań może umożliwić precyzyjną lokalizację uszkodzenia.

Czujnik można w prosty sposób połączyć z systemem SKF Multilog IMx za pomocą magistrali Modbus RTU; system może wówczas wyznaczać trendy dla każdego typu i rozmiaru cząstek. Wykorzystanie funkcji POINT w systemie SKF Multilog IMx pozwala na wykorzystanie danych z czujnika cząstek metalowych w formulach matematycznych. Może to umożliwić bardziej zaawansowaną analizę danych wskazując całkowita liczbę cząstek lub oszacowaną masę metalowych szczątków.
SKF logo