Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System online SKF Multilog IMx-8

Zmniejszony system monitorowania stanu dla zwiększonej elastyczności

IMx-8
IMx-8
SKF Multilog IMx-8
Obudowa IP65

SKF Multilog IMx-8 stanowi kompletny system na potrzeby wczesnego wykrywania usterek. Podnieś niezawodność, dostępność i osiągi wykorzystywanych maszyn wirujących za sprawą zautomatyzowanego wsparcia w korygowaniu warunków zaistniałych i bliskich zaistnienia. 


To kompaktowe urządzenie oferuje osiem kanałów analogowych i dwa kanały cyfrowe oraz ułatwiającą konfigurowanie i monitorowanie łączność ze smartfonami, tabletami i laptopami. Nadzór sprawowany nad maszynami z zastosowaniem danych pochodzących z IMx-8 pomoże Ci unikać nieplanowanych przestojów i czynnie planować utrzymanie ruchu, by w rezultacie zwiększyć dostępność maszyn przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum ponoszonych kosztów konserwacyjnych i naprawczych. System IMx-8 z łatwością itegruje się z pozostałymi jednostkami serii IMx. Możesz podłączyć go do usługi SKF Cloud w celach zapisu i udostępniania danych oraz korzystania ze świadczonych przez SKF usług diagnostyki zdalnej, będących źródłem specjalistycznych zaleceń i sprawozdawczości. 


System IMx-8 instaluje się na szynie DIN i może zostać zabudowany w szafce o stopniu ochrony IP65, stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie w wymagającym środowisku przemysłowym.


Najważniejsze cechy

  • Osiem (8) wejść dynamicznych lub prądu stałego oraz dwa (2) wejścia cyfrowe lub prędkości
  • Pomiary synchroniczne we wszystkich kanałach, programowalne w odniesieniu do maksymalnie ośmiu kanałów analogowych
  • PoE (zasilanie poprzez Ethernet) – 24–48 V prądu stałego
  • 4 GB pamięci wewnętrznej – miejsce na przechowanie całego roku danych o maszynach oraz licznych zaobserwowanych przez system zdarzeń
  • Adaptacyjne poziomy alarmowe
  • Buforowanie danych w pamięci nieulotnej w razie utraty łączności
  • Tryb samodzielny oraz kompatybilność z pakietem oprogramowania monitorującego SKF @ptitude
  • Zdolność do wykrywania zderzeń (w obrabiarkach)
  • Udoskonalona funkcjonalność ModBus (TCP/IP oraz RS-485)
  • Konfiguracja przez Bluetooth i dostęp do danych w trybie samodzielnym z poziomu aplikacji na urządzenia z systemami operacyjnymi iOS oraz Android
  • SAT (próby odbiorcze) i sprawozdania z poziomu aplikacji na urządzenia z systemami operacyjnymi iOS oraz Android
  • Poświadczenie typu (oczekujące na zatwierdzenie) ze strony DNV GL / ABS / Lloyds Marine
  • Świadectwo odnawialności DNV GL (oczekujące na zatwierdzenie)

Multilog IMx-8 3D video

SKF logo