Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System on-line SKF Multilog IMx-R

System on-line SKF Multilog - IMx-R
System on-line SKF Multilog IMx-R reprezentuje kolejną generację oszczędnych rozwiązań o dużych możliwościach przeznaczonych dla pojazdów szynowych. Jest to jednostka pomiarowa o solidnej konstrukcji, zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Każda jednostka SKF Multilog IMx-R jest wyposażona w 20 wejść dla sygnałów analogowych. Wejścia sygnałów dynamicznych można konfigurować dostosowując je do współpracy z wieloma różnymi czujnikami.

Wraz z oprogramowaniem SKF @ptitude Observer, SKF Multilog IMx-R zapewnia kompletny system umożliwiający:
  • Wczesne wykrywanie awarii i zapobieganie im
  • Uzyskiwanie automatycznych wskazówek w zakresie poprawy zaistniałego lub nadchodzącego niekorzystnego stanu maszyny
  • Prowadzenie zaawansowanego utrzymania ruchu w oparciu o badanie stanu maszyny, w celu poprawy jej niezawodności, dostępności i osiągów
SKF logo