Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System online SKF Multilog IMx-S

SKF Multilog IMx-S 32 z otwartą szafą
System online SKF Multilog IMx-S reprezentuje nową generację opłacalnych rozwiązań o dużych możliwościach przeznaczonych do monitorowania stanu w różnych zastosowaniach. To kluczowy element zaawansowanego systemu monitorowania stanu. Jest wytrzymałą jednostką pomiarową odpowiednią do trudnych warunków przemysłowych.

W połączeniu z oprogramowaniem SKF @ptitude Observer system SKF Multilog IMx-S stanowi kompletne rozwiązanie na potrzeby:
  • wczesnego wykrywania usterek i przeciwdziałania ich występowaniu;
  • zautomatyzowanego wsparcia w korygowaniu warunków zaistniałych i bliskich zaistnienia;
  • zaawansowanego utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego, dla poprawy niezawodności, dostępności i osiągów maszyn.

Dostępne są dwa niżej wymienione modele.
  • SKF Multilog IMx-S 16
  • SKF Multilog IMx-S 32

Każdy system SKF Multilog IMx-S 16 ma szesnaście analogowych wejść sygnałowych, a SKF Multilog IMx-S 32 – trzydzieści dwa analogowe wejścia sygnałowe.
SKF logo