Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System online SKF Multilog IMx-W

System online SKF Multilog IMx-W
System online SKF Multilog IMx-W reprezentuje nową generację ekonomicznych rozwiązań o dużych możliwościach, przeznaczonych do monitorowania stanu turbin wiatrowych. Są to wytrzymałe jednostki pomiarowe, stworzone z myślą o instalacji w lądowych i morskich farmach wiatrowych.

Każdy system SKF Multilog IMx-W jest wyposażony w szesnaście wejść sygnału analogowego. Dynamiczne wejścia sygnałowe można konfigurować odpowiednio do różnego rodzaju czujników. W połączeniu z oprogramowaniem SKF @ptitude Observer, system SKF Multilog IMx-W stanowi kompletne rozwiązanie na potrzeby:
  • Wczesnego wykrywania usterek i przeciwdziałania ich występowaniu
  • Zautomatyzowanego wsparcia w korygowaniu warunków zaistniałych i bliskich zaistnienia
  • Zaawansowanego utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego maszyn, dla poprawy niezawodności, dostępności i osiągów
SKF logo