Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akcesoria systemu zabezpieczającego

SKF oferuje szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego uzupełniającego twój zainstalowany system zabezpieczający. Od oprogramowania po nadajniki i monitory stanu maszyny, SKF ma w ofercie akcesoria potrzebne do monitorowania i ochrony w czasie rzeczywistym krytycznych maszyn.
Oprogramowanie do konfiguracji i wyświetlania danych SKF Multilog DMx Manager (CMSW 6200)
Oprogramowanie SKF Multilog DMx Manager umożliwia wszechstronną konfigurację przetworników, przetwarzania danych i alarmów za pośrednictwem łatwego w użyciu interfejsu. Oprogramowanie umożliwia też wyświetlanie wartości skalarnych, przebiegów czasowych fali, szybkiej transformaty Fouriera (FFT) i danych orbit pochodzących z kanałów modułu monitora programu SKF Multilog DMx. W przypadku większych potrzeb w zakresie monitorowania stanu i analizy stanu urządzeń dostępny jest interfejs do pakietu SKF @ptitude Monitoring Suite.
Interfejs CMSS 690 do pomiaru bezwzględnych drgań wału (ASv)
Interfejs CMSS 690 ASv (ilustr. 1) stanowi akcesorium, które umożliwia pomiar bezwzględnych drgań wału i jest przeznaczone dla systemów monitorowania drgań, które same nie oferują tej funkcji. Uzupełnia on także systemy monitorowania drgań, które wprawdzie oferują pomiar bezwzględnych drgań wału, ale nie umożliwiają dostępu do bezpośredniego sygnału z czujników zewnętrznych urządzeniom do zbierania danych. CMSS 690 jest tylko interfejsem, sam nie zapewnia żadnych funkcji zabezpieczeń ani monitorowania stanu.
Seria nadajników CMSS 500 do monitorowania stanu maszyn (MCT)
Nadajniki serii CMSS 500 (ilustr. 2) przekształcają część sygnału wejściowego na sygnał wyjściowy 4-20 mA proporcjonalny do całkowitego sygnału pomiarowego i mogą być bezpośrednio podłączone do istniejącego układu sterowania procesem (sterownika PLC lub układu sterowania rozproszonego DCS). Połączenie nadajników z programowalnym sterownikiem logicznym (PLC) lub układem sterowania rozproszonego (DCS) umożliwia utworzenie ekonomicznego systemu monitorowania drgań o dużej gęstości upakowania.

Właściwości:
  • Ekonomiczny system ciągłego monitorowania stanu maszyn
  • Kompaktowy montaż na szynach DIN, zarówno typu "G", jak i typu "T"
  • Dwa buforowane wyjścia sygnału przyspieszenia
  • Sygnał wyjściowy 4-20 mA DC
  • Małe rozmiary dzięki wykorzystaniu technologii montażu powierzchniowego (SMT)
Monitory serii CMCP 500
Monitory serii CMCP 500 (ilustr. 3) są kompatybilne z wejściami do pomiaru drgań i temperatury; zapewniają sygnał wyjściowy 4-20 mA proporcjonalny do całkowitego sygnału pomiarowego. Każda jednostka zapewnia zasilanie podłączonego do niej przetwornika, przetwarza sygnał określając jego całkowitą amplitudę i wytwarza wyjściowy sygnał prądowy 4-20 mA DC proporcjonalny do zakresu podanego przez użytkownika, np. 0-10 mil lub 0-0,5 cala/s.

Właściwości:
  • Alarmy i przekaźniki sygnalizujące alert, niebezpieczeństwo lub stan prawidłowy
  • Wielokrotne wyzwalanie
  • Zdalne zerowanie
Przetworniki do zabezpieczania maszyn
  • Czujniki zbliżeniowe - systemy sond prądów wirowych
  • Przemysłowe czujniki drgań
  • Akcelerometry i czujniki prędkości do pracy w wysokich temperaturach
SKF logo