Systemy zabezpieczeń
Posiadając ponad 35 lat doświadczenia w zakresie produkcji i obsługi urządzeń do monitorowania, analizy i diagnostyki mechanicznych podzespołów maszyn o krytycznym znaczeniu, SKF oferuje w pełni zintegrowany system łączący zaawansowane monitorowanie stanu maszyn i systemy zabezpieczeń w jednej platformie sterowania obejmującej cały zakład.
Integracja ta pozwala uniknąć kosztownych przestojów oraz zredukować koszty eksploatacji i utrzymania ruchu. Rezultat końcowy to nie tylko poprawa zyskowności, lecz także lepsze, bezpieczniejsze środowisko pracy.
Integracja ta pozwala uniknąć kosztownych przestojów oraz zredukować koszty eksploatacji i utrzymania ruchu. Rezultat końcowy to nie tylko poprawa zyskowności, lecz także lepsze, bezpieczniejsze środowisko pracy.
SKF w dziale artykułów informacyjnych
Kliknij tutaj aby przeczytać artykuł "Installing Machine Protection Systems in Hazardous Areas" (Instalacja systemów zabezpieczeń maszyn w obszarach niebezpiecznych) w wydaniu czasopisma Hydrocarbon Processing® z listopada 2009.